Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

EasyGLASS drivs av DDX

DDX är ett internationellt företag specialiserat på utveckling av CAD/CAM-programvara för CNC-bearbetningscentra. Sedan 2001 har koncernen tillhandahållit innovativ, pålitlig och lättanvänd programvara till operatörer av trä, sten, glas och kompositmaterial.<br/>De hjälper också mer än 10 000 kunder över hela världen att vinna sina dagliga utmaningar genom att göra det möjligt för dem att uppnå sina produktiva mål och nå högre effektivitetsstandarder.<br/>DDX HQ ligger i Brembate di Sopra (Bergamo, Italien). De finns också lokalt med fyra filialer i Tyskland, Spanien, Frankrike och Schweiz. Detta säkerställer konstant assistans på plats kommersiellt, tekniskt och supportmässigt.

Varför Det är CAD/CAM-programvaran för glasbearbetning.?

EasyGlass är en CAD/CAM-programvara designad för glastillverkare och erbjuder ett komplett arbetsflöde från design till CNC-bearbetning. Det betjänar tillverkare, CNC-butiker och designers som arbetar med platt eller strukturellt glas, speglar och möbler.


Programvaran löser fragmenterade arbetsflöden, automatiserar placering av sugkoppar och stöder produktion av flera maskiner för snabbare, effektivare och tillförlitlig glasbearbetning.

Fördelar

  • Förvandla dina digitala mönster till exakta glasbitar av hög kvalitet med ett enda klick. EasyGlass effektiviserar hela arbetsflödet och påskyndar produktionen från idé till färdig produkt.
  • Programmera enkelt både horisontella och vertikala CNC-maskiner med precision. EasyGlass anpassar sig till din utrustning och säkerställer exakta verktygsbanor, optimerade bearbetningssekvenser och felfria resultat på alla glasprojekt.
  • Hantera en CNC eller en hel produktionslinje sömlöst. EasyGlass samordnar flera maskiner, optimerar arbetsflöden och spårar projekt effektivt, vilket ökar produktiviteten och säkerställer jämn kvalitet i alla utgångar.

Utvalda funktioner

Utforska resurser och relaterade produkter

Förutsättningar

17″ skärm med 1280x1024 upplösning eller 1920 × 1080 Full HD-upplösning

INTEL® Core™ i3 (eller motsvarande) 32- eller 64-bitars eller INTEL® Core™ i7-processor

Microsoft® Windows® 10 (begränsat stöd för Windows 7 SP1 och Windows 8)

Antingen 2 GB eller 8 GB (eller högre) RAM

Kompatibel med OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX-serien eller AMD Radeon™ RX-serien

40 GB tillgängligt på hårddisken eller på SSD

Internetanslutning krävs för molnbaserad licenshantering