Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

EasyBEAM drivs av DDX

DDX är ett internationellt företag specialiserat på utveckling av CAD/CAM-programvara för CNC-bearbetningscentra. Sedan 2001 har koncernen tillhandahållit innovativ, pålitlig och lättanvänd programvara till operatörer av trä, sten, glas och kompositmaterial.<br/>De hjälper också mer än 10 000 kunder över hela världen att vinna sina dagliga utmaningar genom att göra det möjligt för dem att uppnå sina produktiva mål och nå högre effektivitetsstandarder.<br/>DDX HQ ligger i Brembate di Sopra (Bergamo, Italien). De finns också lokalt med fyra filialer i Tyskland, Spanien, Frankrike och Schweiz. Detta säkerställer konstant assistans på plats kommersiellt, tekniskt och supportmässigt.

Varför Det är vår CAD/CAM-programvara för träbjälkar och konstruktioner.?

EasyBeam är ett fullfjädrat CAD/CAM-system för konstruktion, kapning och bearbetning av träbjälkar och träkonstruktioner. Det riktar sig till timmertillverkare, konstruktionssnickare, takmakare och CNC-butiker som arbetar med komplexa träbjälkar och konstruktionselement.


Vår träbearbetningsprogramvara hjälper dig att hantera BTL-import för exakt balkgeometri och hantering av 3-, 4- och 5-axliga bearbetningsoperationer på balkar med komplexa profiler.

Upptäck EasyBeam

Fördelar

  • Importera BTL-filer direkt och automatisera komplexa bearbetningsoperationer med ett klick. Spara tid på installationen samtidigt som du minskar manuell inmatning, och förfina enkelt processer när anpassade justeringar behövs.
  • Planera och optimera materialfördelningen på arbetsbord med precision. Realtidssimuleringar och sekvensanalys minimerar avfall, förhindrar kollisioner och förbättrar den totala produktionseffektiviteten.
  • Visualisera varje bearbetningssteg med en kraftfull 3D-motor. Detta gör att du kan upptäcka fel tidigt, förfina verktygsbanor och säkerställa korrekt och kollisionsfri balkproduktion innan du kör jobbet.

Utvalda funktioner

Utforska resurser och relaterade produkter

Förutsättningar

17-tums bildskärm med 1 280 x 1024 upplösning eller 1 920 x 1 080 Full HD

INTEL® Core™ i3 (eller motsvarande) 32- eller 64-bitars eller INTEL® Core™ i7-processor

40 GB tillgängligt på hårddisken eller på SSD

Antingen 2 GB eller 8 GB (eller högre)

Antingen 2 GB eller 8 GB (eller högre) RAM

40 GB tillgängligt på hårddisken eller på SSD

Internetanslutning krävs för molnbaserad licenshantering