Vad händer om jag behöver mer utrymme i styrskåpet?
Produktserien SINAMICS DCP (DC Power Converter) innehåller alla komponenter i en DC-DC-omvandlare i en kompakt enhet. Den är klar för omedelbar användning utan ytterligare teknik. Implementera enkelt en strömförlängning genom att ansluta flera SINAMICS DCP: er parallellt.
Som en buck and boost-omvandlare kan SINAMICS DCP ansluta två likspänningssystem på olika spänningsnivåer för enkelt energiutbyte. Detta kräver färre komponenter och sparar installationsutrymme.
Siemens erbjuder SINAMICS DCP 250kW, en enhet som kan realisera utspänningar på upp till 1200V och är den optimala grunden för att designa och implementera teststativ för elfordon, i linje med ökande fordonsindustrins krav.
Är dessa DC-DC-omvandlare hållbara?
SINAMICS DCP-tekniken minskar kraftiga energibelastningar avsevärt och sparar upp till 70% i dieselförbrukningen. I fordonstestställen fungerar SINAMICS DCP som en back and boost-omvandlare, vilket optimerar strömförsörjningen till fordonsomriktare i testsystem för elektriska drivenheter.
För industrier som syftar till att öka energieffektiviteten är integrering av energilagring avgörande. Det är därför SINAMICS DCP erbjuder en transformativ lösning som uppfyller kraven från moderna industrier som strävar efter mer hållbara och energieffektiva metoder.
Hur fungerar dessa DC-DC-omvandlare med andra SIMAMICS-lösningar?
En motormodul från SINAMICS S120 fleraxligt system är kärnkomponenten i SINAMICS S120 DC-DC-omvandlare. Genom att lägga till kompletterande komponenter blir det en komplett DC-DC-omvandlare som kan anpassas individuellt till applikationen. Detta modulära tillvägagångssätt möjliggör enkel integration i SINAMICS S120 drivlinjeprogrammet mekaniskt, elektriskt och mjukvarumässigt. Det genererar också synergieffekter som ett enhetligt utseende och känsla, användning av befintliga kommunikationsgränssnitt och en universell design.