Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

CoNet Smart Batch Connect drivs av CoNet Zaandam

CoNet är ett Software Engineering-företag. Som certifierad lösningspartner för Siemens väljer CoNet en varumärkesstrategi ”Siemens”. Vi arbetar med Siemens produkter som ingen annan och kan svara på alla dina frågor angående Siemens automation. Vi övervakar kontinuerligt produktutvecklingen för att erbjuda dig den senaste, toppmoderna tekniken.<br/> <br/>Från rådgivning och konstruktion till underhåll är vi den enda kontaktpunkten för din processoptimering. Genom process- och systemstandardisering gör våra lösningar att du kan dra full nytta av ökad effektivitet och kvalitet

Varför IT/OT-integration med Conet Smart Batch Connect?

Smart Batch Connect är ett abstraktionslager ovanpå Simatic Batch, som tillhandahåller en fasad till Simatic Batch COM API. Produkten förenklar Simatic Batch-integrationen med olika system som MOM, ERP och till och med molnbaserade system, vilket förkortar tiden till marknaden för en lösning. Smart Batch Connect avslöjar ett gRPC-baserat API genom vilket det integrerande systemet kan kommunicera med Simatic Batch. API:et tillhandahåller samma metoder som Simatic Batch COM API, översatt till ett modernt protokoll. Smart Batch Connect möjliggör också köhantering av (filtrerade) API- och SIS-händelser, så att alla händelser kan behandlas i kronologisk ordning av konsumenter när som helst. Inga händelser går förlorade i händelse av anslutningsproblem mellan det integrerande systemet och Smart Batch Connect; händelser lagras tills de bekräftas att de behandlas av konsumenten. Flera Smart Batch Connect-klienter kan kommunicera samtidigt med Simatic Batch.

CONet plaat.png

Fördelar

  • Ökad flexibilitet och anslutningsmöjligheter för Simatic PCS 7
  • DCOM-kommunikation mellan maskiner kan elimineras, vilket minskar attackvektorerna
  • Snabbare marknadstillfälle med hjälp av det .NET-baserade klient-SDK:et
  • Ingen mer dataförlust eftersom API- och SIS-händelser lagras i meddelandemäklaren
  • Integrera Simatic Batch COM API med alla moderna programmeringsspråk

Utvalda funktioner

Utforska resurser och relaterade produkter

Förutsättningar