Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Närbild av ett ansikte med glasögon med överlagring av växtdata

Programvara för anläggningsteknik COMOS

Hantera enkelt datakomplexitet med COMOS, vår programvara för anläggningsteknik för processindustrier. Hantera anläggningsdata under hela livscykeln, anpassa dig till kortare innovationscykler och förbli i full överensstämmelse. COMOS utrustar ingenjörer och operatörer med alla projektrelaterade data för att fatta effektivare beslut.

PROGRAMVARA FÖR ANLÄGGNINGSTEKNIK

Integrerad programvara för heltäckande anläggningshantering

COMOS gör det enklare och mer konsekvent att kombinera olika discipliner, såsom grundläggande teknik, rörledning och instrumentering. Den tillhandahåller alla viktiga system som din anläggning behöver i en helt integrerad datahanteringsplattform. COMOS integrerade programvarulösningar erbjuder rätt lösning för varje utmaning och uppgift under en anläggnings livscykel:

  • Processdesign
  • Ingenjörskonst
  • Integrerad automatisering
  • Växtdesign
  • Hantering av ingenjörsarbetsflöden
  • Dataöverlämning och visualisering
  • Anläggningsdrift
  • Virtuell verklighet, fältoperatörsutbildning
  • Hantering av tillgångsintegritet
  • Modernisering av anläggningar och processer
  • Digital assistent på fältet

Utforska produkter

COMOS erbjuder ett helhetsgrepp som täcker hela anläggningens livscykel och alla discipliner. Dess centrala dataplattform säkerställer konsekvent, sömlöst projektdataflöde. Med objektorientering och öppen arkitektur arbetar alla avdelningar på en konsekvent, enhetlig databas.

Ny version: Upptäck COMOS 10.6

COMOS 10.6 har släppts. Läs mer om uppdateringarna och förbättringarna i den nya versionen för att förbättra din upplevelse.

Visualisering av en anläggning och datahantering i COMOS.

Vanliga frågor

Hur hjälper COMOS till att implementera modulariserad ingenjörskonst?

Smarta mallar: COMOS gör det möjligt att konsekvent implementera modulariserad teknik för alla discipliner - från utarbetande av förslag och konstruktion till slutförande av projekt. Smarta moduler möjliggör en hög grad av flexibilitet i budgivning och planering; kundförfrågningar kan implementeras individuellt och exakt, vilket avsevärt kan minska över- och underkonstruktion.

Konfigurator gjord för konsistens: Med konfiguratorn i COMOS kan du skapa och tillämpa standardiserade smarta mallar för snabbt och effektivt arbete — allt utan komplex programmering. Alla interaktiva plantyper som rör- och instrumentdiagram, samt tekniska specifikationer och dellistor, genereras på grundval av variantdrivrutiner. Smarta mallar kan återanvändas för efterföljande konstruktion och omberäkningar.

Ta reda på mer om Modulariserad teknik

Vilka fördelar erbjuder COMOS som data- och dokumenthanteringssystem (DDMS)?

Alltid i överensstämmelse: Säkerhets- och efterlevnadsarbetsflöden, godkännandeprocesser och datakartläggning är alltid i överensstämmelse tack vare integrerad elektronisk data- och dokumenthantering. Läkemedelsindustrin, liksom andra industrier som livsmedel och drycker, kan följa strikta nationella och internationella myndigheter, såsom US Food and Drug Administration (FDA) och European Medicines Agency (EMA).

Enkelt från början: Redan i design- och konstruktionsfasen genererar programvaran den nödvändiga dokumentstrukturen baserad på standardiserade mallar. Den enhetliga databasen och den rigorösa objektorienteringen säkerställer hög datakvalitet och konsistens, vilket i sin tur förenklar efterlevnadshanteringen avsevärt.

Sömlös dokumentation: Konsistensen av ritning och anläggning, liksom material- och leverantörsspecifikationer, kan enkelt kontrolleras, medan testresultaten av driftskvalifikationen kan dokumenteras, arkiveras och hämtas. Alla processer är optimalt kartlagda och den sömlösa dokumentationen garanterar en minimal felfrekvens. Automatiskt genererade underhållsscheman möjliggör också effektiv anläggningsövervakning.

Läs mer om DDMS (Data- och dokumenthanteringssystem)

Hur stöder COMOS intelligent mobilt underhåll?

COMOS Mobile Worker erbjuder:

Integration överallt: Den integrerade COMOS mobila lösningen och COMOS MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) -modulen tillhandahåller ett enda system för hantering, planering och organisering av drift och underhåll, inklusive anläggningsdokumentation. Underhållsorder kan behandlas effektivt, data och dokument kan ses och redigeras på plats, och till och med redlining kan utföras direkt i fältet.

Maximerat underhåll: COMOS möjliggör ett dubbelriktat datautbyte mellan den centrala databasen och mobila terminaler via Asset Information Management System. Detta gör det möjligt för anläggningsunderhållspersonal inom kemi-, läkemedels- och olje- och gasindustrin att effektivt behandla underhållsorder, registrera felmeddelanden och skapa omedelbar dokumentation.

Fullständig öppenhet: Händelser kan tilldelas enskilda komponenter på olika prioritetsnivåer, vilket ger servicespecialister en fullständig bild av situationen i anläggningen. Anläggningsdokumentationen kan uppdateras kontinuerligt och feedback från fältet är omedelbart tillgänglig för alla COMOS-användare.

Realtidsdata: COMOS Mobile Worker eliminerar tidskrävande efterbehandlingssteg och relaterade fel tack vare en serverlösning som kombinerar data från enskilda källor. Oavsett om man förlitar sig på Siemens verktyg som COMOS CAE-system eller tredjepartssystem kombinerar servern foton, 3D-modeller av pumpar, videor och mer för att hjälpa anställda på fältet.

Lättare att hitta: Den förstärkta verkligheten och navigeringsfunktionen i COMOS Mobile Worker gör det möjligt för fältarbetaren att enkelt hitta fältenheter och problemkällor. Fältarbetaren känner till enhetens plats och den snabbaste rutten, vilket säkerställer maximal effektivitet och minskade fel.

Snabbt dubbelriktat utbyte: COMOS Mobile Worker möjliggör ett effektivt byte av en komponent, till exempel en pump, baserat på en detaljerad arbetsflödesplan för underhåll. Medarbetaren bekräftar varje specificerat steg och, när det är klart, signalerar tillbaka att pumpen har bytts ut. Det dubbelriktade driftsättet säkerställer att den aktuella statusen alltid dokumenteras korrekt och gör det lättare att förbereda sig för revisioner.

Ta reda på mer om COMOS Mobile Worker.

Hur utnyttjar COMOS smarta data för brunfältsanläggningar?

Digitalisering av brownfield-anläggningar: Anpassade lösningar för brownfield-aktivering gör det möjligt att hantera data centralt, vilket förbättrar underhållsplaneringen och påskyndar omdriftsättningen. Den objektorienterade datamodellen och den öppna systemarkitekturen gör det möjligt att enkelt importera data och dokument (1D/2D/3D) från konstruktions- och driftsfaserna till anläggningens livscykelhanteringssystem när som helst.

Från data till digital twin: Smarta underliggande data kan skapas från alla typer av dokument, inklusive bildfiler och PDF-filer. Till exempel kan innovativa tekniker användas för att spela in och digitalisera en uppdaterad bild av anläggningen baserat på drönarbilder eller laserskanningar. Detta lägger grunden för den digitala tvillingen, vilket gör omvandlingen eller utbyggnaden av befintliga anläggningssektioner effektivare.

Snabb omdriftsättning, ökad produktivitet: Med hjälp av en central plattform kan nyare anläggningar fungera mer effektivt medan äldre anläggningar kan moderniseras på ett tillförlitligt sätt. COMOS indikerar omedelbart inkonsekventa data och jämför anläggningens ”as-design” -tillstånd med dess ”as-build” -tillstånd.

Ta reda på mer om Smarta data för Brownfield.

Upptäck möjligheterna