Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Touchscreen Intercom Stations for Outdoor Areas drivs av COMMEND

Commend är världsledande inom intercom- och säkerhetskommunikationslösningar. I mer än 50 år har företaget utvecklat innovativa system för röst-, video- och åtkomstkontroll, som används i kritisk infrastruktur, byggnader, sjukvård, transport samt industri och logistik.

Med mer än 25 000 installerade system i över 80 länder står Commend för Trusted. Kommunikation. Alltid.: Levererar högsta röstkvalitet, cybersäkerhet, tillförlitlighet och sömlös integration i befintliga IT- och säkerhetsmiljöer.

Varför Pålitlig pekskärmskommunikation för utomhusområden?

Commend intercom-stationer med pekskärm utomhus ger tillförlitlig kommunikation i krävande utomhusmiljöer. Med IP65 väderskydd är de konstruerade för drift i regn och snö. Flexibla skärmlayouter möjliggör användning vid dörrar, informations- och nödsamtalsterminaler, kontrollbord och för intern kommunikation, vilket ger en intuitiv och anpassningsbar kommunikationslösning.

Commend intercom-station för utomhuspekskärm

Fördelar

  • Robust IP65-skydd för utomhusbruk. Pekskärmen förblir pålitlig och enkel att använda även i regn och snö.
  • Olika skärmlayouter gör det möjligt att skräddarsy användargränssnittet exakt efter applikationen, inklusive dörrar, informations- och nödsamtalsterminaler, kontrollbord och intern kommunikation.
  • Tillsammans med IP Secure Connector upptäcker stationerna automatiskt manipuleringsförsök och förhindrar åtkomst till nätverket och dörröppnaren.
  • En induktionsslingförstärkare som tillval ger tydlig röstkommunikation för personer med hörselnedsättning och hörapparater.

Utvalda funktioner

Verkliga applikationer

Select...

Byggnadens ingångskommunikation

Vid byggnadens ingångar ger Commend-intercom-stationer med pekskärm kommunikation med besökare och stöder åtkomst till lämplig kontakt. Anpassningsbara skärmlayouter gör att gränssnittet kan anpassas till olika krav, till exempel för mottagning, information eller nödsamtal.