Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

clever.EMS drivs av cleverwatt GmbH

clewatt stöder företag i den digitala omvandlingen av deras energihantering med ett tvåfaldigt tillvägagångssätt:

För det första genererar programvaran cleverwatt automatiskt en djupgående optimeringsrapport som avslöjar befintliga ineffektiviteter och identifierar konkret besparingspotential.

För det andra styr den AI-drivna cleverwatt-plattformen flexibla energiförbrukande tillgångar på ett intelligent sätt för att avsevärt minska energikostnaderna genom datadriven, optimerad lastväxling.

Varför Intelligent styrning av flexibla energitillgångar?

Clever.ems ger små och medelstora företag möjlighet att minska energikostnaderna och ansluta sig till den nya energimarknaden genom fleranvändningsoptimering av produktions- och konsumtionstillgångar. Den är enkel att installera och fungerar tillverkaroberoende, vilket gör det enkelt att ansluta olika tillgångar med flexibilitetspotential som batterilagringssystem, värme- och kyltillgångar, laddningsinfrastruktur för elbilar eller tryckluftssystem.

System diagram för Energy management

Fördelar

  • Minskade energikostnader: Clever.ems sänker elkostnaderna med > 20% via optimering för flera användningsområden. Det utnyttjar flexibla tillgångar för att samtidigt minska höga nätavgifter, sänka det genomsnittliga inköpspriset per kWh och öka egenförbrukningen.
  • Enkel integration av heterogena tillgångar: Clever.ems tillåter en plug-and-play, tillverkaroberoende installation. Plattformen integrerar snabbt olika flexibla tillgångar, vilket gör det möjligt för kunder att utnyttja (tidigare inte tillgänglig) full flexibilitetspotential för optimering.
  • Utnyttja flexibilitet på efterfrågesidan: Tillgång till DSR är nu viktigare än någonsin. Det gör det möjligt för små och medelstora företag att minska energikostnaderna och förbli konkurrenskraftiga på en global marknad och är samtidigt en avgörande byggsten för att våra samhällen ska få energiomställningen att fungera.

Utvalda funktioner

Verkliga applikationer

Select...

C&I Batterioptimering

Clever.ems gör det möjligt för batteritillverkare att erbjuda sina C&I-kunder också en fleranvändningsoptimering genom att integrera Wutg Clever.ems. På så sätt sjunker ROI för batterier i C & I-segmentet avsevärt. Dessutom tillåter det samoptimering med andra flextillgångar.