Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Cerberus PRO Modular (UL)?

Cerberus PRO Modular (UL) är ett intelligent branddetekteringssystem. Det hjälper dig att upptäcka brandskyltar tidigt, vilket ökar din förmåga att hålla dina viktigaste tillgångar säkra. Detta modulära brandsäkerhetssystem ger kraft, flexibilitet och användbarhet för din byggnads brandskydd.

Att skydda människor och egendom kräver avancerad branddetektering. Cerberus PRO Modular löser detta genom att integrera högkänslig rökdetektering med punktdiagnostik. Detta möjliggör ett effektivt och snabbt svar på alla brandhändelser.

Uppnå tidig och exakt brandidentifiering med högkänslig rökdetektering och punktdiagnostik, i enlighet med UL268-standarder. Dra nytta av robust cybersäkerhet, inklusive krypterad fjärråtkomst och en inbyggd brandvägg, för säker fjärrhantering. Molnanslutning ger händelsestatus i realtid, vilket möjliggör snabbare och smartare svar.

Viktiga fördelar

Förbättra säkerheten med tidig branddetektering

Upptäck brandskyltar så tidigt som möjligt och reagera effektivt med vårt intelligenta detekteringssystem, vilket minimerar riskerna och skyddar dina tillgångar.

Effektivisera nödkommunikation

Sänd livräddande meddelanden för alla typer av nödsituationer, från brand och väder till massaviseringshändelser. Säkerställ tydlig och snabb kommunikation för att vägleda passagerarna och hantera incidenter effektivt.

Möjliggör säker och flexibel drift

Behåll säker drift samtidigt som du drar nytta av molnanslutning för händelsestatus i realtid och snabbare svar. Cerberus PRO Modular erbjuder också cybersäkerhet med avancerad krypterad fjärråtkomst och en inbyggd brandvägg.

Utvalda funktioner