Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Cerberus DMS?

Denna arbetsstation för farohantering är utformad för säkerhets- och brandsäkerhetssystem. Cerberus DMS är en anpassningsbar riskhanteringsstation som gör byggnadsskyddet smartare, enklare och effektivare. Det ger ett integrerat tillvägagångssätt för att hantera och kontrollera anläggningar från ett gränssnitt. Och som en del av Siemens Xcelerator-portföljen gör Cerberus DMS det möjligt för kunderna att påskynda den digitala omvandlingen enklare, snabbare och i stor skala.

The Cerberus DMS V4 user interface with icons representing fire, access and more.

Viktiga fördelar

Håll dig flexibel

Skapa din egen anpassade lösning: Med flex- och webbklient- och mobilapplikationer får du systemåtkomst var som helst, när som helst. Dessutom möjliggör stöd för stora och komplexa system över flera servrar sömlös navigering.

Integrera sömlöst

Vår öppna plattform fungerar med en mängd olika protokoll och standarder, inklusive OPC, SNMP, BACnet, Modbus och Web Services. Integrera flera discipliner i ett system, gör ändringar utan avstängningar och räkna med inbyggd säkerhet.

Modernisera din installation

Modernisera din DMS-installation för att kunna använda de senaste innovationerna inom riskhantering: Cerberus DMS erbjuder enkla moderniseringsvägar inklusive ett MM8000-konverteringsverktyg, MK8000-migrering och NCC-migrering.

Utvalda funktioner