Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Finns som SaaS-lösning

Upplev kraften i Kapitalet i molnet!

Varför Capital Harness Designer?

Capital Harness Designer gör det möjligt för ingenjörer att skapa detaljerade, validerade och tillverkningsklara seledesigner. Du kan skräddarsy verktyget för att möta dina specifika behov. De regelbaserade samarbetsfunktionerna för designsammanslagning ger automatiserad integration av designingångar med flera källor på en detaljerad nivå.

Skapa exakta, tillverkningsklara seldesigner

Automatisera validering

Använd delvalsrutiner för att automatiskt lägga till ledningar, flerkärnor, terminaler, tätningar, hålrumspluggar, tejp, rör, värmekrymphylsor och andra selkomponenter för att skapa en fullständig tillverkningsmateriallista.

Testa när du går

Se till att den slutliga designen uppfyller organisationens definierade bästa praxis med de medföljande flera konfigurerbara designregelkontrollerna.

Beräkna materialbehov Utnyttja automatiserade tekniska funktioner för att beräkna tillverkningstrådlängder, buntdiametrar, optimerade skarvpositioner, tejpmängder, selvikt och andra kvantiteter som beskriver den färdiga konstruktionen.

Samarbeta med design merge

Sammanfoga designändringar från mekanisk datorstödd design (MCAD) och andra verktyg till befintliga kabelkonstruktioner kontinuerligt — utan att skriva över lokalt behärskade designdetaljer och attribut. ”Ändringspolicyer” styr hur Capital Harness Designer ska reagera på designändringar från flera källor; systemet utvärderar automatiskt designändringseffekten och tillämpar ändringarna på selen design.

Säkerställ enhetlighet med grafiska stylingmallar

Rendera unikt flera grafiska representationer från samma design via konfigurerbara grafiska stylingmallar. Med den här funktionen kan du skapa referensdesigner som överensstämmer med konsekventa interna standarder och stilar och automatiskt återge designen - på begäran - till de stilar som krävs för dina kund/leverantörsorganisationer.

Hantera flera selar med alternativ och varianter (OV)

Hantera flera selevarianter från en enda 150% design. Verktyget identifierar automatiskt vilka komponenter som tilldelas vilken variant och sammanställer tillverkningsräkningarna för varje.

Direkta designändringar

Underlätta förändringsprocesser med den datacentriska arkitekturen i Capital. Använd flera funktioner för ändringshantering, till exempel tabellerade och grafiska skillnadsrapporter, versionshantering och kompatibilitetskontroll (bygglistor).

Definiera projekt- och processhantering

Definiera och tillämpa projektnormer som namnkonventioner, konstruktionsregelkontroller, kundalternativ och varianter. Processbegränsningar som utgivningshanteringssekvens, designlåsning, användarbehörigheter och komponentnamngivning kan krävas.

Läs mer