Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Capital Harness Designer Essentials?

Programvaran Capital Harness Designer Essentials tillhandahåller en grafisk miljö för att skapa sele- och formbrädritningar. Dess intuitiva användargränssnitt gör det enkelt att skapa seledesign.

Hastighetsdesign och eliminera förseningar som finns i traditionella designprocesser

Distribuera snabbt för att nå dina mål

Använd individuellt eller distribuera den med Capital Wiring Designer Essentials, så att ledningsdesigndata kan strömma sömlöst in i tillhörande kabelkonstruktioner för att minska ansträngningen och minimera risken för fel. Validera konstruktioner med integrerat elektriskt beteende och designautomation med artikelval.

Designa med tillförsikt

Integrera ledningar, ledningsnät och mekaniska datorstödda konstruktioner för att främja återanvändning, datakoherens och samarbete över domäner. Automatisera generering av kopplings-, tråd- och skarvbord. Beräkna ledningslängder, inkludera tilläggs-on/knockoff-värden för terminal och anslutning. Integrera kablar och kabeldragning för att importera ledningar, kontakter och skarvar. Bakåtkommentera trådlängder. Använd inbyggda intelligenta bibliotek för komponenter och symboler.

Automatisera rapporterGenerera automatiskt rapporter om tillverkning av sele, inklusive materiallistor (BOM) och skärlistor.

Övervaka mätvärden för tidig korrigering

Använd analys för att fånga upp problem tidigt i designprocessen där de är minst tidskrävande och dyra att korrigera.

Automatisera uppgifter
Fyll automatiskt i anslutningstabeller när ledningar läggs till, terminaler väljs och trådtabeller genereras.

Påskynda din designprocess för seleImplementera en kraftfull automatiserad delväljare som automatiskt konfigurerar och väljer plintar, tätningar och ledningar för varje kontakt, inklusive tillåtna tillägg och knockoffs. Detta eliminerar en stor källa till problem som finns i den traditionella designprocessen.

Generera dokumentation snabbtNär en sele är klar använder du de kraftfulla rapporteringsfunktionerna för att generera den dokumentation som krävs för tillverkning. Rapporterna genereras automatiskt direkt från ritningen, vilket säkerställer snabb och korrekt information. Detta kan avsevärt minska produktionens ledtider och förhindra tillverkningsfel.

Använd flexibla formtavellayoutalternativAnvänd snabb grafisk layout och konstruktion av sele- och formbrädesdesigner. Rita selar utan skalning eller i full storlek med hjälp av formbrädans layoutfunktioner.

Förbättra intäkterna

Distribuera enkelt verktyget i befintliga processer och miljöer. Vanligtvis uppnås avkastning på investeringen på mindre än 12 månader.



Skala enkelt vid behov
Utnyttja Capital Essentials-svit, som är utformad för snabb distribution och enkel installation, för att uppnå dramatisk avkastning med kraftfull funktionalitet. Använd design- och selverktyg individuellt eller distribuera dem tillsammans. Låt ledningsdesigndata strömma sömlöst in i tillhörande kabelkonstruktioner för att minska ansträngningen och minimera risken för fel. Om det behövs kan användare använda sömlösa uppgraderingar till hela Capital-programvarusviten.

Läs mer