Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Capital Wiring Designer Essentials?

Capital Wiring Designer Essentials programvara ger en grafisk miljö för att skapa kopplingsscheman. Fullständig eldesignskrivning görs enkelt via ett intuitivt användargränssnitt och elektriskt intelligenta symboler. Inbyggd elektrisk intelligens automatiserar många designuppgifter.

Validera konstruktioner med integrerat elektriskt beteende och automatisering

Simulera för att designa snabbareAnvänd simulering för att kontrollera och validera mönster när de skapas. Eliminera fel snabbare och tidigare i designprocessen.

Designa med tillförsikt

Vårt strömlinjeformade, men ändå fullfjädrade verktyg låter dig designa med tillförsikt. Njut av anpassningsbara ritstilar och inbyggda intelligenta bibliotek för komponenter, symboler och simuleringsmodeller. Integrera med dina MCAD-system för 3D-kabeldragning och trådlängdbakanmärkning.

Automatisera rapporter och dokumentation
Generera automatiskt rapporter för ledningar, kontakter och enheter som används i din design. Diagramenhet och trådindextabeller. Lägg till fullständiga ark- och zonreferenser till ritningar och uppdatera dem automatiskt när du gör ändringar.

Övervaka mätvärden för tidig korrigering

Använd analys för att fånga upp problem tidigt i designprocessen där de är minst tidskrävande och dyra att korrigera.

Förhindra fel och spara tid Eliminera vardagliga uppgifter och dra nytta av automatisering för att korsreferera delar och ledningar med flera ark. Den intuitiva och produktiva kretsdesignen och utvecklingsmiljön för sele gör antagandet enkelt.

Förbättra intäkterna

Distribuera enkelt verktyget i befintliga processer och miljöer. Vanligtvis uppnås avkastning på investering (ROI) på mindre än 12 månader.

Skala enkelt vid behovUtnyttja Capital Essentials-svit, som är utformad för snabb distribution och enkel installation, för att uppnå dramatisk avkastning med kraftfull funktionalitet. Använd design- och selverktyg individuellt eller distribuera dem tillsammans. Låt ledningsdesigndata strömma sömlöst in i tillhörande kabelkonstruktioner för att minska ansträngningen och minimera risken för fel. Om det behövs kan användare använda sömlösa uppgraderingar till hela Capital-programvarusviten.

Läs mer