Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Capital Enterprise Management?

Konstruktionsprocesser kräver en snäv integration mellan alla verktyg i processen. Interoperabilitet är en viktig drivkraft för företag, och Capital Enterprise Management tillhandahåller de gränssnitt som behövs för att uppfylla dessa krav.

Hantera data- och processflöden över globala organisationer med effektiv förändringshantering

Anpassa via APIControl Capitals användargränssnittsdesign, tillhandahållande av anpassade åtgärder, anpassade designregelkontroller, anpassad rapportering och många andra delar av processen med API: er.

Få tillgång till intelligent automatiserad stylingAnvänd Capital Diagram Style Manager, ett av Enterprise Management-verktygen, för att skapa ett bibliotek med olika ritstilar som passar specifika slutanvändare. Ändra stilar med en knapptryckning. Stilar kan också bearbeta designdata för att på ett intelligent sätt anpassa eller konfigurera om så att de passar designdata. Färga till exempel om alla ledningar som är integrerade i en enhet, eller generera och visa en signaltabell bredvid varje enhet om det är en elektronisk styrenhet (ECU).

Synkronisera komponentbibliotek på flera platserAnvänd ett annat Enterprise Management-verktyg, Capital Library Synchronizer, för att hjälpa företag med geografiskt spridda kapitalinstallationer att få automatiserad synkronisering av komponentbiblioteksdata. Få tillgång till fullt stöd för schemaläggning och komponentändringsspårning på individuell attributnivå, inklusive tid, plats och bibliotekares identitet, med hjälp av processhanteringsfaciliteter.

Implementera miljöledningAtt hantera distributionsmiljön är viktigt för att säkerställa ett presterande system. Använd Workload Balancer för att automatisera och optimera användar- och maskinprestanda.

Distribuera webbvisare av design och dataAnvänd Capital E/E Reporter för att få webbåtkomst till Capitaldesigndata inklusive diagram och rapporter. Detta möjliggör storskalig åtkomst till elektriska konstruktionsdata utan att behöva specialiserad kunskap om Capital-verktygen. Standardfunktioner inkluderar projekt- och designbläddring, intelligenta diagram med hyperlänkade korsreferenser och tillgång till alla attributdata, AutoView-diagramgenerering för att skapa anpassade diagram och generering av rapporter som komponentlistor, materiallistor (BOM) och designjämförelser.

Tillämpa API-facilitet och webbtjänstintegration med andra systemTillämpa Capital API-funktionen, som inkluderar kontroll över användargränssnittsdesignen, tillhandahållande av anpassade åtgärder, anpassade designregelkontroller, anpassad rapportering och många andra delar av processen. Tjänsteorienterad arkitektur (SOA) webbtjänstteknik tillhandahåller gränssnitt vid många viktiga gateways till Capitals elektriska designverktyg så att Capital kan samverka med andra system som komponentbibliotek, inköps- och kostnadssystem.

Läs mer