Varför Capital Embedded Virtualizer AR Classic?
I Capital Embedded Virtualizer AR Classic simuleras ECU så mjukvarutester kan kontrolleras med unika, icke-påträngande spår för djup analys. Verktyget stöder också branschstandardverktygsgränssnitt.
Utveckla inbäddad programvara för fordon med vår simulerings- och exekveringsmiljö
Utför programvaruverifiering på virtuell hårdvara Skapa den funktionella digital twin med ECU-programvaran som genereras för den fysiska ECU. Beroende på den trohet som krävs för den digitala tvillingen är det möjligt att ersätta mikrokontrollerabstraktionsskiktet (MCAL) för den fysiska ECU med en MCAL genererad för den virtuella plattformen. Detta gör det möjligt för ECU:s digitala twin att anslutas till en virtuell miljö baserad på FMI-standarden (Functional Mock-up Interface) och befintlig kommunikationsmodelleringsteknik.
Integrera, testa och analysera inbäddad programvara för fordonsindustrin Förbättra programvarukvaliteten och upptäck implementeringsproblem tidigare i utvecklingsprocessen så att de inte påverkar produktionsstart. Ingenjörer kan utföra programvaruintegration och testning på en dator utan behov av ECU-hårdvara eller tillgång till delad testutrustning. ECU kan simuleras så att mjukvarutester kan utföras på ett kontrollerbart och unikt, icke-påträngande sätt för djup analys. Verktygsgränssnitt av branschstandard stöds. Detta gör det möjligt för utvecklare att använda samma tester och modeller som de använder för att validera programvara när faktisk ECU-hårdvara är tillgänglig.
Dra nytta av den virtuella ECU Få tillgång till Capital Embedded Virtualizer AR Classic Virtual ECU, en simuleringsmodell av mål-ECU-hårdvara, inklusive processor, minne och ingång/utgång (I/O) kringutrustning. Vår programvara är portad till den virtuella ECU och är tillgänglig för den generiska virtuella ECU, eller portad för att matcha den specifika modellen och integrerad i miljön, vilket ger en färdig att använda, AutoSAR-kompatibel exekveringsplattform.
Kör aktuell ECU-programvara Upplev skillnaden i vår programvara genom din förmåga att integrera och testa faktiska AUTOSAR-applikationsprogram. Produkten innehåller AUTOSAR grundläggande programvara och tillhörande konfigurations- och genereringsverktyg, så att utvecklare direkt kan testa vad de kommer att leverera i produktionsfordon.
Verifiera programvara i samband med AUTOSARUtvecklare drar nytta av felsökning och analys genom sina AUTOSAR arkitektoniska element, förutom normal C/C ++ källnivåtestning. Korskorrelera modellen och koden och presentera dem båda genom den integrerade felsökaren och analysatorn.
Använd icke-påträngande spår och stimulansSimulera programvara och samla svar, som är viktiga förmågor för att validera komplexa driftsförhållanden och säkerhetsfall. Capital Embedded Virtualizer AR Classic stöder unikt verifiering med ett kraftfullt skriptspråk som ger stimulans/svar utan kodmodifiering eller instrumentering, var som helst i programvarubilden.
Stöd standardverktygsgränssnitt Passar naturligt inom etablerade utvecklingsprocesser. Vår programvara används precis som verklig ECU-hårdvara genom standardgränssnitt för C/C ++ mjukvaruutveckling, modellering och testning, nätverksbaserad verifiering, diagnostiktestning och mätning och kalibrering.
Testa med kraftfull och kontinuerlig integration Utnyttja automatisk regressionstestning eftersom endast en dator behövs för att använda programvaran. Antalet tester som kan utföras begränsas endast av mängden tillgängliga datorresurser. Få fullständig kontroll och automatisering över testfall med vår mjukvaras kraftfulla skriptspråk.