Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Capital Embedded Integrator AR Classic?

Capital Embedded Integrator AR Classic är en kraftfull lösning för fullständig konfiguration av AUTOSAR middleware-komponenter. Det hanterar komplexiteten i dagens elektroniska styrenheter (ECU) för att förbättra kvaliteten och leverera produkter till marknaden snabbare.

Konfigurera och integrera din AUTOSAR-plattform

Skapa ett effektivt mjukvaruutvecklingsflöde Använd höga nivåer av automatisering, i ett generativt flöde, för att effektivisera komplexa konfigurationsuppgifter. Avancerade grafiska redigerare hjälper till att visualisera konfiguration och flödeselement för enkel användning.

Förbättra kvaliteten genom enhetskontroller Se till att konfigurationen är korrekt och använd verktygsguider för att lösa konflikter. Den automatiska genereringen av ECU-konfigurationen fortsätter den digitala tråden och aktiveras av importfunktioner för standardiserade och proprietära datautbytesformat.

Fokus på innovationStöd kontinuerlig integration med skript för anpassade interaktioner och tillägg. Du kan använda många vanliga Eclipse-funktioner och plugin-program, till exempel konfigurationshantering och rapportgeneratorer, för att öka produktiviteten.

Möt deadlines med tillförsiktStöd en strategi som är korrekt för konstruktion med designverktygsfunktioner, till exempel kontroller av konfigurationskonsistens. Utveckla med större testkontroll, synlighet, repeterbarhet och täckning.

Spara tid och korrigera fel

Använd inbyggda designregelkontroller (DRC) för att markera om det saknas data från ingångar till ECU-konfigurationsgeneratorn från uppströmsverktyg. DRC: erna kan utökas via det öppna skripting-API för att genomdriva specifika designbehov.

Implementera det guidade utvecklingsflödet i instrumentpanelen Capital Embedded Integrator AR Classic, som anpassar sig till användarpersonan, för att ge ditt designteam ett strömlinjeformat tillvägagångssätt för att uppnå en komplett ECU-konfiguration. Med stöd av verktyget kan utvecklare producera högkvalitativ produktion för att eliminera problem som är dyra att lösa senare i ECU-programvarans design- och verifieringsprocess.

Producera exakta operationer med generativ programvaraAnvänd konfigurationen av AUTOSAR Basic Software (BSW) för att möjliggöra korrekt körning av applikationer i fordonssystemet, där data och resurser kan vara antingen på samma ECU eller på distribuerade ECU runt fordonet, eller till och med i molnet.

Definitionen av applikationens data- och exekveringskrav, liksom de data som utbyts med systemet, beskrivs i konfigurationerna som tillhandahålls av applikations- och nätverksdesignverktygen.

Capital Embedded Integrator AR Classic sammanfogar indata från dessa källor, och genom den regelbaserade genereringsprocessen löser verktyget systemberoenden och genererar den grundläggande programvarukonfigurationen.

Få den hjälp du behöver med guider, guider och mer

Dra nytta av guider, smarta paneler och guidade arbetsflöden för att hjälpa ingenjörer att slutföra ECU-konfigurationen; särskilt för de delar av ECU-konfigurationen som inte kan beskrivas i utbytesformatet eller som eventuellt saknar data från uppströmsverktyg. Implementera också nödvändiga funktioner för att göra programredigering om applikationer tillhandahålls utan de nödvändiga AUTOSAR-beskrivningarna.

Om programvarukomponenter (SWC) ska kodas för hand eller med ett verktyg som inte stöder AUTOSAR, genererar Capital Embedded AR Classic runtime-miljön SWC API baserat på den angivna SWC-beskrivningen.

Läs mer