Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Capital Device Modeler?

Capital Device Modeler är en webbaserad författarmiljö för enhetsbiblioteksdata. Det sträcker sig till att fånga komponentdata och skapar automatiskt anslutning i den logiska eller fysiska domänen direkt från enhetsdefinitionsdata. Detta minskar designtid och kostnader, samtidigt som kvaliteten förbättras.

Fånga enkelt omfattande enhets- och komponentdata

Skapa data med lätthetTillhandahålla en komplett redigeringsmiljö för enhetsbiblioteksdata (exempel: artikelnummer, stiftets elektriska egenskaper) och tillämpbarhet (exempel: enhetsroll, stiftsignaler, programanvändning, ägande).

KontrollinmatningMaximera datakvaliteten med hjälp av förpopulation, ordböcker och verifiering.

Hantera dina dataFörbättra processens robusthet genom att tillhandahålla revisioner och release-hantering. Fånga definitioner av livscykelenheter på ett säkert sätt och ta bort transkriptionsfel med en miljö som är integrerat med kapitalflödet.

Använd en rik datamodellUtöka enkelt din lösning så att den täcker alla data som en organisation behöver samla in; till exempel säkerhet, miljö, datablad och mer.

Autentisera användaråtkomstSäkerställ datasäkerhet samtidigt som legitima intressenter får synlighet i en centraliserad miljö.

Sänk kostnaderna med en integrerad applikation
Minska kostnaderna för skapande av design och undvik fel genom att infoga enhetsdata direkt i designflödet.

Mata in kalkylbladsliknande data via en webbläsare Hjälpa användningen av dina data för ett brett samhälle av ingenjörer som kanske eller inte kan använda eller har tillgång till andra Kapitalverktyg.

Minska designkostnaderna och eliminera fel

Nedströms automatisering skapar anslutning i den logiska eller fysiska domänen direkt från enhetsdefinitionsdata. Genom att automatiskt skapa anslutning med enhetsdefinitionsdata kan du minska designkostnaderna och eliminera manuella fel (Capital Logic Designer funktionalitet).

Maximera designkvaliteten

Använd designregelkontroller (DRC) för att kontrollera att designade enheter, anslutningar och kablar stämmer överens med ICD-definitioner (Interface Control Document) korrekt. Använd ordböcker, automatiska befolknings- och inmatningskontroller för att säkerställa datakvaliteten. Kontrollera att enheter som används i konstruktioner stämmer överens med definitionerna korrekt.

Läs mer