Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
KAPITAL X PANELDESIGNER

Kundomdömen

Läs feedback från våra kunder. Se vad elingenjörer
måste säga om Capital X Panel Designer i dessa verifierade recensioner.

En logotyp för Capital X Panel Designer visas på en vit bakgrund.

Electra har utvecklats till Capital X Panel Designer

'Electra' avser Capital X Panel Designer. ”Radica” var företagets namn före Siemens förvärv.

Select...

Philip Horton

Njuter av programvaran. Återigen granskar inte, hittills är det en enkel övergång från AutoCAD Electrical. Tack för ert stöd, det har varit fantastiskt.

Jonathan Albers

Vill bara säga TACK för detta fantastiska program! Du har gjort mitt jobb så mycket lättare... Jag har köpt mitt exemplar. Tack igen... Jag har precis börjat med Electra men lär mig snabbt. Mycket lättare än något CAD-program jag har använt.

Caracciolo, Dave

Vi har tagit emot Electra och arbetar för närvarande med det i vårt system med stor framgång...

David Campbell

Lärar fortfarande produkten, men jag kan meddela dig nu, definitivt enklare och snabbare än AutoCAD och Solidworks Electrical.

Rayner, Guy

Jag älskar programvaran, jag har testat många CAD-system under de senaste veckorna och din är den överlägset enklaste att använda!

- Jack

Din programvara ser fantastisk och väldigt intuitiv ut så jag kan inte vänta med att börja använda den.

Dries Grobler

Jag måste säga att jag har haft så kul att arbeta med det här programmet. Det här programmet är väldigt lätt att arbeta med, det tog mig bara en vecka att uppdatera alla mina ritningar, med de andra CAD-systemen skulle det aldrig ha hänt.

Jordan Ehst

Tidigare har jag haft några dåliga erfarenheter med andra typer av programvara som var tillägg till ett huvudprogram. Electra är mycket bra gjort och integrationen är praktiskt taget felfri. Tack för den fina produkten.

Mike McQuoid

Ganska nöjd med Electra. Det har sparat mig mycket designtid...

Steve Sandberg

Jag har tyckt att paketet är extremt användbart och det kompletterar Visios funktioner fint. Stödet är också utmärkt. Mycket bättre än de flesta andra programvarupaket jag har använt.

juliansk

Kan inte berömma Electra tillräckligt. Vi kan göra ritningar mycket snabbare, produktiviteten har ökat avsevärt och vi producerar ett mer professionellt paket för våra kunder... även med det för ATEX-system. Skulle rekommendera det!

En logotyp för G2, ett företag som tillhandahåller recensioner och betyg för affärsprogramvara och tjänster.

Utforska Capital X Panel Designer på G2

Förvandla ditt arbetsflöde med samarbetande, kostnadseffektiv elektrisk CAD i molnet

En skärmdump av en webbplats med logotyp och text ”Capterra” visas framträdande.

Hitta oss på Capterra

Öka produktiviteten med molnbaserad elektrisk CAD

Utforska Capital X Panel Designer

Viktiga funktioner, fördelar och avancerade verktyg som hjälper dig att arbeta snabbare, samarbeta bättre och designa effektivt.

30-dagars gratis provperiod

Extremt användarvänligt, registrera dig idag och upplev hastighet, bekvämlighet och effektivitet.

Instruktionsvideor och resursbibliotek

Få tillgång till vår omfattande samling av tutorials och demos. Lär dig hur du kommer igång med Capital X Panel Designer.

Vanliga frågor