Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Sustainability drivs av Capgemini

Capgemini är världsledande när det gäller att samarbeta med företag för att omvandla och hantera sin verksamhet genom att utnyttja kraften i teknik. Koncernen styrs varje dag av sitt syfte att frigöra mänsklig energi genom teknik för en inkluderande och hållbar framtid. Det är en ansvarsfull och mångsidig organisation med nästan 350 000 teammedlemmar i mer än 50 länder. Med sitt starka 55-åriga arv och djupa branschexpertis är Capgemini betrodd av sina kunder att tillgodose hela bredden av deras affärsbehov, från strategi och design till drift.

Varför Hållbar produktdesign?

Hållbar produktdesign beskriver ett holistiskt tillvägagångssätt som täcker flera discipliner för att idétera, designa och bygga nya och optimerade produkter: Systemteknik för att hantera hela V-cykeln, livscykeltänkande och bedömning för att kvantifiera förbättringar och digital kontinuitet som möjliggör och påskyndar ingenjörsarbetet.

Fördelar

  • Minskad miljöpåverkan genom LCA och hållbar ingenjörskonst
  • Förbättrad PLM via cirkulära designprinciper som förbättrar hållbarhet och återvinningsbarhet
  • Compliance med regelverk genom hållbara material och processer
  • Konkurrensfördelar på hållbarhetsdrivna marknader

Utvalda funktioner