Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Connect Gateways?

Connect Gateways ansluter byggnadsenheter till molnapplikationer som Building Operator eller Building X via internet. Enheterna erbjuder stöd för flera protokoll inklusive BACnet, Modbus, FCNet eller C-WEB och enkel idrifttagning för att snabbt och effektivt ansluta ett brett utbud av Siemens och tredjepartsbyggprodukter.

Connect Gateways tillhandahåller molnanslutning via Ethernet-nätverk och möjliggör smart val av relevanta datapunkter från fältenheter som styrenheter för byggnadsautomation, sensorer, mätare och brandkontrollpaneler. De förbehandlar data lokalt innan de skickar dem till molnet tack vare sin edge-teknik. Data används av molnapplikationer som Building Operator eller Building X.

Med Connect Gateways är det enkelt att digitalisera din serviceverksamhet. Det finns inget behov av ytterligare servrar, programvara eller nätverkshantering. Softwareuppdateringar och säkerhetsuppdateringar sker automatiskt.

e6fde388-a70a-46c6-af10-8563c85f335d - x200-infografiskt original

Viktiga fördelar

Anslut till en mängd olika applikationer

Samla in byggdata och tillhandahållande på många molnapplikationer som stöds, inklusive Operations Manager, Building X Fire Apps, Building Operator, Cerberus Cloud Apps och Sinteso Cloud Apps.

Konfigurera enheter enkelt

Via Connect Gateways kan du enkelt ändra konfigurationen av dina enheter. Du kan till exempel ställa in punkten för en rumsregulator eller justera ventilpositioneringen. Övervaka och kommandera med förtroende.

Överför data på ett säkert sätt

Överför krypterad data från ett nätverk till ett annat via internet utan större förändringar i IT-infrastrukturen.

Utvalda funktioner

Kom igång