Brandchef
Hantera brandsäkerheten i dina byggnader med fjärrövervakning, enkel testning av detektorer med störningsfri testning, systemrapportering och underhållsplanering.
Building X Fire Install Suite integrerar Fire Install-mobilappen med Fire Field Assist-hårdvaran, ihopkopplad pålitligt via Bluetooth.
Sviten ger en effektiv brandsäkerhetsinstallationsprocess med färre fel, vilket fungerar som grunden för väl fungerande brandsäkerhetssystem. Dess intuitiva hantering och överlägsna användarupplevelse är utformade för både erfarna och nybörjare installatörer och tekniker. Det ger installatörer och tekniker möjlighet att utföra omfattande linjetestning, automatisk adressering, diagnostik och felsökning i appen. Dataexporten i ett steg säkerställer en sömlös överlämning till driftsättningsingenjören.
När monteringen är klar med Building X Fire Install stöder Fire Field Assist sömlöst installationsflödet i kombination med Building X Fire Install.
Automatisk adressering med ett klick, linjetestning blir snabbare och effektivare, med omedelbar bekräftelse av loop- och detektorintegritet. Fel, omarbetning och upprepade platsbesök reduceras, och fullständiga test- och dokumentationsrapporter kan överlämnas till driftsättningsingenjören i ett steg dataexport.
Digitalisering av installationsarbetsflödet effektiviserar traditionella manuella uppgifter, minskar felfrekvensen avsevärt och minimerar omarbetningen. Detta påskyndar produktiviteten och förkortar den totala installationstiden.
För linjetestning tillhandahåller felsökningsguiden i appen tolkning av felkod och korrigerande åtgärder, vilket möjliggör effektiv fellösning och minskar onödiga återbesök och tid på plats.
Export/import av data i ett steg möjliggör direkt bearbetning i systemkonfigurationsverktygen, vilket eliminerar ytterligare omarbetningar eller kvalitetskontrollredundanser.

Linjetestning

Exportera rapporter

Felsökning i appen

Aktivering av linjeutgång
Finns i ETL- och EN-certifierade modeller

Brandfältsassistent EN

Brandfältsassistent UL
Broschyr | Brandinstallationssvit (UL)