Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Märke för Building X-ackreditering från WiredScore. Det står ”WiredScore-ackrediterad lösning 2024. ”

Ackrediterad byggplattform

Building X erkänns av WireScore som en ackrediterad lösning.

Varför Data Visualizer?

Skapa anpassade instrumentpaneler och övervaka de viktigaste datapunkterna för dina byggnader i en vy. Använd anpassningsbara widgetar för att visa alla data som dina system drar in. Övervaka och spåra i realtid och upptäck och lösa problem som uppstår snabbt. Använd Data Visualizer för att:

  • Få en fullständig översikt över byggnadens hälsa med domänagnostiska visualiseringar
  • Implementera flexibla instrumentpaneler med realtidsdata
  • Skapa och visualisera nyckeltal för byggsystem
Viktiga funktioner

Utnyttja en allt-i-ett-instrumentpanel

Övervaka hälsan i dina byggnader

Skapa omedelbart en anpassad instrumentpanel med färdiga widgets. Widgetarna är utformade för de vanligaste användningsfallen så att du kan skapa din instrumentpanel snabbt och enkelt.

Använd visualiseringar för att snabbt identifiera kritiska miljöutlösare, analysera specifika byggnadsområden och jämföra med domänstandarder.

Skärmdump av översikten över operationsrumspanelen från appen Building X Data Visualizer.

Visa visualiseringar över domäner

Övervaka data och nyckeltal från alla byggnadsområden — inklusive energi och hållbarhet, drift och underhåll, säkerhet och säkerhet med mera — i en enda applikation.

Upptäck handlingsbara insikter i din fastighetsportfölj. Visualisera med linje- och stapeldiagram, värmekartor och en översikt KPI-widget.

Översiktsskärmdump av widgeten Critical Space Monitoring från appen Building X Data Visualizer.

Utveckla och spåra anpassade KPI:er

Utnyttja en färdigbyggd widget som hjälper dig att snabbt identifiera insikter du kan agera utifrån. Övervaka till exempel relevanta komfortvärden och få information om hyresgästens komfort och byggnadsutrustning.

Använd KPI-skaparen för att ställa in övre och nedre gränser för att utveckla anpassade spårningsparametrar och tillämpa den på en byggnad eller byggnader för jämförande analys.

Skärmdump av översiktsregelwidgeten från appen Building X Data Visualizer.

Redo att komma igång? Låt oss prata anslutning.

För att använda Data Visualizer behöver du din byggnad ansluten till och skicka data till Building X-plattformen. Anslutning kan verka komplex, men det behöver inte vara det. Läs mer om våra förenklade lösningar:

  • Få åtkomst till leverantörsagnostiska gateways som fungerar med de datainsamlingslösningar som du redan har på plats
  • Dra all data till en central datasjö — en som alla Building X-appar använder
  • Få hjälp från vårt serviceteam och ekosystempartners som erbjuder anslutnings- och implementeringshjälp

Läs mer om anslutning

Illustration of Building X showing app connectivity.
Med realtidsdata som vi samlade in med Building X-portföljen blev vi snabbt medvetna om att byggnadens beläggning minskade med 60-70%. Med detta nyvunna fokus skulle vi lättare kunna kanalisera våra ansträngningar för att bevara resurser.
Michel Moussa, CEO, Siemens Fastigheter, Sverige
Användningsfall för industrin

Upptäck hur olika branscher använder Data Visualizer

Select...

Akademiska campus behöver ofta planera resursallokering och framtida utveckling med hjälp av olika uppsättningar data för att hjälpa till med anläggningsplanering.

Med Data Visualizer får du tillgång till interaktiva kartor, prestandamätvärden och scenariomodellering. Använd den för att granska campusdata för att stödja strategiskt beslutsfattande.

Grupp av fem collegebarn som går på campus med universitetsbyggnad bakom sig.

Vanliga frågor