Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför OT Patch Management?

OT-miljöer är känsligare än traditionella IT-system. Industriella tillgångar fungerar under lång tid, driftstopp kan vara extremt kostsamt och systemfel kan påverka både produktion och säkerhet. Som ett resultat är OT Patch Management viktigt men mycket komplext. För att minimera riskerna validerar och testar Siemens nya programvaruversioner för kompatibilitet mellan OT-miljöer innan de distribueras.

Funktioner:

  • Identifiering av beroenden mellan olika programvaruversioner
  • Software- och firmwareuppdateringar
  • Software uppgraderingar
  • Regelbundna systemsäkerhetskopior och beredskapskontroller vid återställningsbehov
  • Utbildningar
3691feed-09cd-475c-adf0-9b5bd6635b1e--OT-Patch-Management

Säkerhet och skydd

Minska cyberrisken genom validerad patchdistribution, prioriterad sårbarhetshantering och kompatibilitetstestade uppdateringar som skyddar kritiska byggnadsoperationer från säkerhetshot och störningar.

Systemets tillförlitlighet och livscykel

Förläng systemets prestanda och livslängd med planerade uppdateringar, beroendehantering, uppgraderingar av firmware, säkerhetskopiering och återställningsberedskap som hjälper till att upprätthålla stabila och motståndskraftiga operationer.

Compliance och standardisering

Stöd regelefterlevnad och konsekvent systemstyrning genom strukturerad patchhantering, dokumenterade uppdateringsprocesser, validerade driftsättningar och personalutbildning.

Utvalda funktioner

Icon-Validation original

Validerad patchdistribution

Software- och firmwareuppdateringar granskas och valideras för kompatibilitet med din befintliga byggnadsmiljö före installationen — vilket minimerar risken för oavsiktliga störningar som HVAC, åtkomstkontroll och fastighetsautomation.

Icon-Detection-of-vulnerabilities original

Riskbaserad sårbarhetsprioritering

Sårbarheter identifieras och prioriteras systematiskt baserat på svårighetsgrad, exploaterbarhet och affärseffekter — säkerställer att de mest kritiska säkerhetsluckorna stängs först och minskar exponeringsfönstret för kända hot.

Icon-Implementation original

Planerad schemaläggning av uppdateringar

Distributionen av patchar samordnas kring dina operativa krav med en förutsägbar uppdateringsfrekvens — skyddar systemets drifttid samtidigt som cyberhygien stärks och regelefterlevnad stöds.

Hotline

Internationell (engelska): +49 (89) 3803 5491 *

Tyskland (tyska): +49 (800) 225 53 36 **

* Avgifterna varierar beroende på tjänsteleverantör och land/region

** Gratis från tyska fasta telefoner och mobilnät; uppringare från utlandet, använd det internationella numret.