Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Larmhantering

Oavsett om det är ett inbrott, brand eller annan nödsituation - med vår larmaktivering skickas varningar direkt till brandkåren, polisen och vår räddningstjänst. Detta säkerställer tillförlitlig realtidsövervakning. Medan vi hanterar din säkerhet kan du fokusera på det som är viktigast.

Servicebild kontakta oss

Vad är en larmaktivering?

Omfattande skydd av människor, byggnader och tillgångar är grundläggande för framgång och kontinuitet i din verksamhet. Beroende på fastighetens storlek och riskpotential kan olika säkerhetsåtgärder och larmöverföringar vara obligatoriska eller visa sig nödvändiga. Grunden är en direkt anslutning till brandkåren, polisen eller vårt Siemens kontrollcenter. Med oss som koncessionsinnehavare vid din sida kan du lita på att oavsett om det är ett brandlarm, inbrottslarm eller en förändring av driftsstatus, kommer motsvarande larm att överföras pålitligt och säkert till önskat kontrollcenter.

Vilka är fördelarna med en larmaktivering

Select...
Arkitektur

Fördelar för dig som företag

  • Kostnadseffektiv lösning samtidigt som kraven och riktlinjerna säkerställs
  • Omedelbar åtgärd och skadebegränsning genom automatisk växellåda till brandbrigaden/polisen
  • Bästa möjliga skydd för dina egna anställda, materiella tillgångar och företaget
  • En känsla av ansvar har en positiv inverkan på bilden
  • Rikstäckande serviceorganisation — dygnet runt 24/7
Övervakning

FÖRTROENDE GENOM SÄKERHET

Nöd- och servicekontrollcenter: 24/7 support för våra kunder

Teamet på räddnings- och servicekontrollcentret är din starka partner för sömlös säkerhet för dig och din omgivning. Med vår 24/7 verksamhet, 365 dagar om året, är vi alltid tillgängliga. Vårt team hanterar inkommande larm och fel från dina anslutna farodetekteringssystem, analyserar dem och samordnar lämpliga åtgärder.

Var används larmaktiveringen?

Munich

Historiska och kulturminnesmärkta byggnader

Byggnad

Industri- och kommersiella byggnader

Fabrik

Lager och produktionsanläggning

Byggnad

Utbildningsinstitutioner och campus