Skalbar arkitektur
Få åtkomst intuitivt från webbläsare, dator eller surfplatta för sömlös integration via öppen arkitektur. Utöka systemstorleken och funktionen efter behov, med stöd för upp till 1 miljoner ID-kort och 8 192 dörrenheter per server.
SIPORT är ett omfattande system för åtkomstkontroll och tidsspårning. Det gör det möjligt för auktoriserade anställda och besökare att röra sig fritt på ditt campus eller byggnad samtidigt som obehöriga människor hålls ute. Distribuera det lokalt eller globalt över nätverksanslutna filialer. Företag kräver robust, anpassningsbar säkerhet
för att förhindra obehörig åtkomst. SIPORT tillhandahåller en modulär, öppen arkitektur för sömlös integration och flexibel expansion. Kommunikation i realtid möjliggör omedelbara dataändringar för att leverera ett tillförlitligt system för proaktiv riskhantering.
Utöka ID-kort och dörrkontrollenheter med SIPORTS modulära design för framtidssäker säkerhet. Upprätthålla kontinuerlig, säker åtkomstkontroll genom krypterad kommunikation och redundant datasparning, även vid nätverksfel. Förenkla driften med ett intuitivt, webbläsaroberoende gränssnitt som ger en fullständig översikt över funktioner.
Tillåt auktoriserad rörelse och begränsa obehörig åtkomst över din byggnad eller campus. Distribuera SIPORT lokalt eller globalt för nätverksanslutna filialer. Det modulära systemet ger dig möjlighet att utvecklas med dina behov.
Effektivisera in- och utresa för anställda och besökare för att eliminera flera transpondrar och nycklar. Förbättra driftseffektiviteten samtidigt som åtkomst underlättas för användarna.
Använd realtidskommunikation för tillförlitliga, uppdaterade systemdata. Ingripa snabbt under säkerhetsincidenter för att skydda tillgångar och personal. Fatta snabba, proaktiva beslut för en säker driftsmiljö.
Få åtkomst intuitivt från webbläsare, dator eller surfplatta för sömlös integration via öppen arkitektur. Utöka systemstorleken och funktionen efter behov, med stöd för upp till 1 miljoner ID-kort och 8 192 dörrenheter per server.
Lagra åtkomstdata redundant på dörrenheter och servrar för nätverksmotstånd. Kryptera kommunikationskanaler för säkerhet från början till slut. Skydda systemfunktioner och databaser med lösenord och behörigheter.
Utför SIPORT-funktioner i realtid. Spela in 100 händelser per sekund vid dörrenheter och bearbeta 100 000 händelser per sekund på servern. Få tillgång till tillförlitliga, uppdaterade data för snabb intervention.