Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Siemens brandlarm?

Lägg grunden för tillförlitlig larm och evakuering för att vägleda människor till säkerhet i händelse av en nödsituation. Dessa enheter kan anpassas till individuella behov och överensstämmer med de senaste standarderna, vilket hjälper byggnader att upprätthålla starka livsäkerhetsmetoder.



Modern teknik levererar de högsta standarderna för alarmerande, stöder tydlig kommunikation och samordnad rörelse så att anställda och gäster förblir skyddade.



Vår portfölj innehåller:

  • Ljuddämpare
  • Röstdetektorer
  • Beacons
Siemens beacon fire alarm devices address two senses with an optical and acoustic signal.

Viktiga fördelar

Aktivera tillförlitlig alarmering

Skydda liv med akustiska och optiska signaler, röstmeddelanden på två språk och korta LED-pulslängder för att öka vakenheten och vägleda passagerarna på ett säkert sätt.

Förenkla underhållet

Övervaka och testa enheter för korrekt akustisk och optisk funktionalitet. Tyst belastningstestning och enhetsaktivering minimerar störningar för byggnadens invånare och stöder oavbruten affärsverksamhet.

Anpassa efter dina behov

Anpassa enheter för vägg eller tak, inomhus eller utomhus, röda eller vita höljen, IP65-klassificering och fördefinierade röstmeddelanden för olika scenarier.

Utvalda funktioner

Select...
Interior of an office building with a woman sitting at a desk.

Brandlarmanordningar i kontorsbyggnader

Arbetare i moderna kontor kan vara okänsliga för larm. Detta kan bero på att du använder hörlurar eller att situationen inte tas på allvar på grund av regelbundna träningslarm. Röstljudsignaler är ett effektivt sätt att öka faromedvetenheten genom att specificera nödsituationen muntligt och skicka ytterligare optiska signaler.

Vanliga frågor

Utforska relaterade resurser

Kom igång