Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Cerberus PACE?

Cerberus PACE är en offentlig adress- och röstlarmlösning (PA/VA) för ordnad evakuering och dagliga meddelanden. Det säkerställer att meddelanden levereras med kristallklarhet, vilket möjliggör snabb och kontrollerad evakuering i utmanande akustiska miljöer. PA/VA-systemet erbjuder ökad flexibilitet och säkerhet genom sin modulära och redundanta arkitektur.

  • Cerberus PACE Compact: Cerberus PACE Compact 400 och 1000 är byggda för små till medelstora byggnader. De väggmonterade röstlarmpanelerna har en maximal effekt på upp till 800 W respektive 2000 W.
  • Cerberus PACE Modular: Med upp till 24 slingor eller 48 stubbar är Cerberus PACE Modular byggd för stora byggnader med komplexa krav.

Viktiga fördelar

Gör tydligt offentliga adresser

Ljud av proffskvalitet och låg latens ger dig kristallklara live-meddelanden i offentliga byggnader eller moderering vid liveevenemang eller på tågstationer, flygplatser eller köpcentra.

Uppnå ordnad evakuering vid behov

I en nödsituation kan förinspelade meddelanden och meddelanden adressera antingen hela byggnaden eller endast manuellt valda zoner, vilket undviker panik och säkerställer en snabb och effektiv fasad evakueringsprocess.

Utför underhåll utan avbrott

Fjärråtkomst för underhåll tar flexibiliteten till nästa nivå genom att aktivera högtalarlinjer för testning via smartphone eller surfplatta. Gör felsökning och konfigurationsändringar på distans utan att behöva starta om.

Utvalda funktioner