Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför spelar adresserbarhet någon roll?

Med Acend Intelligent-apparater innebär adresserbarhet att varje enhet kan aktiveras och testas på egen hand, oberoende av alla andra enheter på kretsen. Du kan kombinera logiska funktioner för att spela olika toner eller mönster på valfri enhet.

Fördelar med adresserbarhet:

  • Anpassade strober: Flera enheter kan installeras i ett utrymme, var och en signalerar ett annat larm på ett enda par ledningar.
  • Anpassade meddelanden: Meddelanden och personsökning kan riktas till enskilda högtalare eller zoner inom ett större system.

Produktöversikt

acend-intelligent enhetshorn 1920x1080 01

Horn

  • 12 unika toner
  • Montering med ett gäng
acend-intelligent-enhet-strobe 1920x1080 02

Strobe

  • 15 - 185 stearinljus
  • 20 ms pulsbredd
  • Montering med ett gäng
acend-intelligent-enhet-horn-strobe 1920x1080 03

Hornstrobe

  • 15 - 185 stearinljus
  • Montering med ett gäng
  • 12 unika toner
acend-intelligent enhet-högtalare 1920x1080 04

Talare

  • 300 - 8 000 Hz
  • 1/8 till 2W
  • 15 - 185 ljus
  • Hög trovärdighet
acend-intelligent enhet-högtalare-strobe 1920x1080 05

Högtalarstrobe

  • 300 - 8 000 Hz
  • 1/8 till 2W
  • 15 - 185 ljus
  • Hög trovärdighet
acend-intelligent-enhet-lågfrekvent ekolod 1920x1080 06

Lågfrekvent ekolod

  • 520 Hz LF-ton för sovplatser
acend-intelligent-enhet-lågfrekvensljud-strobe 1920x1080 07

Lågfrekvent ljudstrobe

  • 520 Hz LF-ton för sovplatser
  • 15 - 185 stearinljus

Utvalda funktioner

Utvalda funktioner

Vanliga frågor

Utforska relaterade resurser

Broschyrer

Broschyr | Acend Intelligent Notification

Kom igång