Varför rapportera risknivåer?
Cirka 95% av alla brandlarm är falska larm, vilket leder till avbrott i verksamheten, onödiga kostnader och intäktsförluster. Utan data finns det inget tillförlitligt sätt att identifiera vad som påverkar dina detektorers tillstånd. Utan sammanhang blir det svårt att fastställa grundorsakerna till upprepade falska larm.
Danger Level Reporting ger 24/7 övervakning och rapportering av dina branddetektorer via en säker anslutning. Tjänsten dokumenterar falska larmrisker per veckodag och tid på dygnet, vilket ger dig full insyn i trender och förhållanden som påverkar detektorns prestanda. All data visualiseras i kundinteraktionsportalen genom strukturerade instrumentpaneler och trendanalys, vilket hjälper dig att vidta åtgärder tidigt och optimera systemprogrammering för bättre operativ effektivitet.