Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Cybersecurity Gap Assessment?

I takt med att byggnadssystemen blir mer sammankopplade blir klyftan mellan IT- och OT-säkerhetsexpertis ett allvarligt ansvar. En enda sårbarhet kan leda till driftstopp, rättsliga påföljder och varaktig skada på rykte. Siemens Cybersecurity Gap Assessment utvärderar byggnadens säkerhetsställning mot IEC 62443, den globala standarden för industriell cybersäkerhet. Du får en tydlig bild av var du står, var riskerna finns och hur du löser dem.

Cybersecurity Services - Bildutmaning för webbsidor

Viktiga fördelar

Standardbaserad säkerhetsutvärdering

Dina fastighetssystem bedöms enligt IEC 62443, vilket ger dig en tydlig, mätbar mognadsnivå för cybersäkerhet. Detta strukturerade tillvägagångssätt ersätter gissningar med bevis och riktmärken som du kan agera på.

Handlingsbar gapanalys och färdplan

Få detaljerade resultat som jämför ditt nuvarande tillstånd med ditt måltillstånd. Varje identifierad lucka kommer med konkreta rekommendationer för process-, organisations- och teknikförbättringar - prioriterade efter påverkan.

Överbrygga OT- och IT-kompetensgapet

Siemens levererar djup kunskap om byggnadssystem kombinerat med cybersäkerhet och digitaliseringsexpertis. Du får en partner som förstår både den operativa tekniken i din anläggning och IT-säkerhetslandskapet runt den.

Resultat

En mörkblå förstoringsglasikon som omger ett ljust kricka och svart rutigt sköldemblem.

Full insyn i din säkerhetsställning

Få en tydlig, evidensbaserad förståelse för byggnadens mognadsnivå för cybersäkerhet, mätt mot IEC 62443. Istället för antaganden arbetar du med strukturerad data som visar exakt var dina policyer, kontroller och teknik står. Denna transparens ger ledarskaps- och anläggningsteam den grund de behöver för att fatta säkra, välgrundade säkerhetsbeslut.

GBS-ikonen

Klarhet om var dina sårbarheter finns

Få en detaljerad jämförelse mellan ditt nuvarande cybersäkerhetsläge och din målmognadsnivå. Bedömningen identifierar specifika luckor mellan processer, teknik och organisatorisk anpassning, så att du vet exakt vilka områden som bär störst risk. Med dessa insikter kan du fokusera resurser där de kommer att ha störst inverkan på att skydda din verksamhet.

En turkos målikon med en pil som träffar bullseye

En prioriterad färdplan för att stänga luckorna

Gå iväg med konkreta, prioriterade rekommendationer för process-, organisations- och teknikförbättringar. Färdplanen stärker samordningen mellan anläggningsteam och IT, stöder regelverk och efterlevnadskrav och ger dig en tydlig väg från ditt nuvarande tillstånd till önskad säkerhetsnivå. Varje rekommendation rankas efter brådska och effekt, så att du kan agera effektivt.