Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Asset and Vulnerability Reporting?

Sann OT-cybermotståndskraft börjar med synlighet. Eftersom hoten mot den operativa tekniken i byggnader blir mer sofistikerade är det inte längre ett alternativ att förlita sig på antaganden. Du behöver en tydlig och kontinuerlig förståelse för vad som finns i ditt nätverk och var riskerna finns.

Asset and Vulnerability Reporting (AVR) är en hanterad tjänst som levererar exakt det. Genom att ersätta periodiska manuella ögonblicksbilder med expertkurerad rapportering ger AVR dig en alltid aktuell bild av dina BMS-tillgångar och deras sårbarheter, så att svagheter identifieras innan de kan utnyttjas. Resultatet: starkare kontinuitet, färre blinda fläckar och en tydlig väg till efterlevnad.

Cybersäkerhetstjänst, man i datorrum, reducerad storlek, DAM ID: ca8843f3-a58d-4605-801b-f0ee5577f301

Minskad attackyta och större genomskinlighet för tillgångar

Eliminera gråutrymmet i din byggnadsinfrastruktur. AVR identifierar ohanterade OT-tillgångar och kritiska sårbarheter, vilket ger den transparens som behövs för att stänga säkerhetsluckor innan de kan utnyttjas av angripare.

Förbättrad driftsäkerhet och drifttid

Stöd motståndskraft genom att identifiera risker som leder till driftstopp i system som HVAC och ström. AVR tillhandahåller de handlingsbara insikter som behövs för att upprätthålla tillgänglighet dygnet runt och uppfylla SLA-åtaganden genom riskprioritering.

Hållbar efterlevnad och revisionsberedskap

Håll dig redo för revision för standarder som NIS2 och IEC 62443 genom regelbundna utvärderingar. AVR tillhandahåller periodisk rapportering som minskar manuell ansträngning för anläggningsteam samtidigt som den upprätthåller en tydlig väg till regelefterlevnad.

Utvalda funktioner

Vulnerability Management ger transparens om sårbarheter i din SINAMICS-enhet

Tillgångsinsyn

Ger en tydlig, uppdaterad inventering av alla OT-tillgångar inom byggnadsinfrastrukturen. Genom att automatiskt identifiera anslutna enheter ersätter den manuella, felbenägna kalkylblad med ett detaljerat digitalt fotavtryck. Tjänsten fångar viktiga tekniska detaljer som enhetsnamn, IP/MAC-adresser och leverantörer för att säkerställa att ingen tillgång förblir dold i gråutrymmet.

GBS-ikonen

Identifiera luckorna

Upptäcker sårbarheter och problem med bristande efterlevnad genom att utnyttja expertkurerade databaser. AVR korsrefererar tillgångsinventeringen mot flera offentliga källor och den egenutvecklade Siemens OT-sårbarhetsdatabasen. Denna process säkerställer att säkerhetsbrister i BMS och anläggningsteknik upptäcks innan de kan utnyttjas, vilket erbjuder en transparent väg till regelefterlevnad.

DAM Image - SINAMICS - Security integrated: Integrity-check functionality - 2

Revisionsklar efterlevnadsrapportering

Genererar dokumenterade bevis i linje med internationella standarder och direktiv som NIS2 och IEC 62443. Dessa periodiska rapporter ger den transparens och data som krävs för regelrevisioner, vilket avsevärt minskar den tid och den manuella ansträngning som anläggningsteamen lägger på dokumentation och förberedelser för efterlevnad.

Flexibla transportlösningar - Icon TIA PORTAL

Interaktiv portalåtkomst

Ger tillgång till dynamiska rapporter när som helst via kundinteraktionsportalen. Användare kan sortera och filtrera tillgångs- och sårbarhetsdata för att få specifika insikter, vilket säkerställer att den information som behövs för välgrundade riskhanteringsbeslut alltid är tillgänglig och lätt att navigera.

En turkos målikon med en pil som träffar bullseye

Prioritera åtgärder

Underlättar övergången från reaktiv brandbekämpning till proaktiv riskhantering genom att klargöra var säkerhetsinsatserna ska fokuseras. AVR bedömer identifierade sårbarheter baserat på deras svårighetsgrad och potentiella inverkan på verksamheten. Genom att kategorisera risker i tydliga exponeringsnivåer möjliggör tjänsten en effektiv resursfördelning för att åtgärda de luckor som utgör det största hotet mot motståndskraften.

Ytterligare upplysningar

Select...

Säkerställa klinisk motståndskraft med AVR i vården

Inom hälso- och sjukvården är motståndskraft en fråga om patientsäkerhet. AVR ger den synlighet som behövs för att skydda den kritiska infrastruktur som ligger till grund för livräddande vård. Genom att identifiera sårbarheter i BMS och elsystem hjälper tjänsten till att förhindra störningar som kan äventyra patientens välbefinnande eller skada institutionens rykte, vilket säkerställer en säker miljö där vård kommer först.

Cybersäkerhet inom hälso- och sjukvård

Säkerställa drifttid med AVR i datacenter

För datacenter är driftstopp en direkt ekonomisk förlust. AVR ger den synlighet som krävs för att skydda den kritiska OT-infrastrukturen som stöder maximal drifttid. Genom att identifiera sårbarheter i kraft- och kylsystem minskar tjänsten riskerna för dataintegritet och företagets rykte, vilket hjälper operatörer att undvika kostsamma SLA -påföljder och säkerställa oavbruten tjänsteleverans.

Datacenter - DSX VR-omslagsbild

Säkra smarta campusmiljöer med AVR i utbildningen

Moderna campus förlitar sig på sammankopplade system för säkerhet och lärande. AVR ger den synlighet som behövs för att skydda dessa miljöer, från åtkomstkontroll till laboratorieinfrastruktur. Genom att identifiera sårbarheter i byggnadssystem bidrar tjänsten till att säkerställa en säker, oavbruten inlärningsmiljö för studenter och personal, samtidigt som känsliga forskningsdata och institutionella tillgångar skyddas.

Grupp studenter som sitter på en gräsbevuxen gräsmatta utanför en akademisk byggnad med röd tegel omgiven av träd.

Optimera tillgångsvärdet med AVR i kommersiella fastigheter

Inom kommersiella fastigheter påverkar byggnadens prestanda direkt tillgångsvärdet och hyresgästernas tillfredsställelse. AVR ger den sikt som behövs för att skydda systemen som garanterar passagerarnas säkerhet och komfort. Genom att identifiera sårbarheter i åtkomstkontroll och HVAC-system hjälper tjänsten till att förhindra störningar, minskar operativa risker och stöder hållbarhetsmål och skapar en säker miljö.

Tre personer står och pratar på en glasbalkong utanför en modern kommersiell byggnad med träpanelfasad.

Skydda produktionsintegriteten med AVR inom läkemedelsindustrin

Inom biovetenskap är miljöstabilitet avgörande för produktkvalitet och efterlevnad. AVR ger den synlighet som krävs för att skydda OT-infrastrukturen som stöder laboratorier och produktionslinjer. Genom att identifiera sårbarheter i klimat- och effektkontroller hjälper tjänsten till att förhindra kostsamma batchförluster och skyddar immateriella rättigheter och säkerställer efterlevnad av strikta regleringsstandarder.

En ung kvinna som håller ett provrör