Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Smart Building Driftsättning?

Åldrande byggnader förbrukar överdriven energi och genererar stigande driftskostnader. Smart Building Commissioning (SBCx) från Siemens använder digitalisering och datadriven analys för att optimera byggnadssystem, anpassa dem till nuvarande affärsbehov och leverera mätbara energibesparingar på mellan 10 och 20% *. Det modulära programmet anpassar sig till din takt och dina prioriteringar och kombinerar engångsförbättringar med kontinuerlig övervakning så att prestandavinsterna håller.

* Byggnadsuppdragsförening

Viktiga fördelar

Lägre energi- och driftskostnader

SBCx-projekt ger vanligtvis 10— 20% energibesparingar och kan betala sig själva på cirka två år genom lägre förbrukning och färre oplanerade reparationer.

Förläng utrustningens livslängd och minska fel

Genom att anpassa byggnadstillgångarna till faktiska driftsbehov minskar SBCx kritiska systemfel och oväntade driftstopp samtidigt som livscykeln för mekanisk och elektrisk utrustning förlängs.

Förbättra passagerarnas komfort och prestanda

Optimerade HVAC- och byggnadskontroller minimerar heta och kalla samtal, minskar komfortproblem och skapar arbetsytor som stöder produktivitet och välbefinnande.

Resultat

En blågrön, halvcirkelformad mätarikon

Optimerad byggnadsprestanda

SBCx fastställer en exakt baslinje för anläggningens nuvarande tillstånd med hjälp av digitala verktyg och fjärranalys. Därifrån tillämpas korrigerande åtgärder på mekaniska, elektriska och automationssystem för att stänga prestandaklyftor. Resultatet är en byggnad som arbetar närmare sin designavsikt, med mätbara förbättringar av energieffektivitet och systemtillförlitlighet.

Flexibilitet blågrön ikon

En tydlig färdplan för kontinuerlig förbättring

Genom en strukturerad bedömning och utredning tar SBCx fram en prioriterad färdplan för förbättringar skräddarsydda för dina affärsmål och budget. Lågkostnadsåtgärder kan genomföras omedelbart, medan större initiativ fasas in över tiden, vilket ger dig kontroll över takten och omfattningen av dina anläggningsuppgraderingar.

Ikon som representerar arbetsflöden för reaktiva säkerhet.

Hållbara resultat genom löpande övervakning

När de första förbättringarna är på plats tar övervakningsbaserad driftsättning (MBCx) och digitala strategier över för att skydda dina vinster. Kontinuerlig dataanalys upptäcker drift och ineffektivitet tidigt, så din byggnad bibehåller toppprestanda långt efter det att det första projektet är klart.

Kom igång