Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Smart Function Kit Pressing drivs av Bosch Rexroth

Bosch Rexroth är världsledande inom industrihydraulik och är känt för sina högkvalitativa hydraulsystem och komponenter, som kännetecknas av precision, effektivitet och tillförlitlighet. Företaget erbjuder ett brett utbud av hydrauliska lösningar, inklusive cylindrar, pumpar, ventiler, kontroller och programvara.

Varför Smart delsystem för pressning och sammanfogning?

Förmonterad servopress med förinstallerad programvara för snabb idrifttagning, processskapande och processutvärdering.
Kostnadseffektivt delsystem som grund för systemintegratörer och slutanvändare.
Lätt att integrera i produktionslinjer och kvalitetssystem via olika gränssnitt.
Integrerad databas för produktionskurvor.
Kontrolllägen inkluderar positionskontroll och kraftkontroll för bästa processresultat.

Smart Function Kit Presskomponenter

Fördelar

  • Konstruktionstiden minskas med 80% på grund av:
    -perfekt anpassade mekaniska och elektriska komponenter för presskrafter från 2 till 70 kN
    -enkla och intuitiva verktyg för produktval och dimensionering
    -produktkonfigurator för CAD-filer
    -ePlan makron
  • Idrifttagningstiden minskas till bara några minuter:
    -idrifttagningsguide med automatisk parametrering av servodrivenheten
    -enkel och intuitiv grafisk programskapande i den webbläsarbaserade HMI
    -färdiga funktionsblock för snabb integrering i kontroller på högre nivå som Siemens S7
  • Spårbarhet av produktionsprocesser:
    -skapande av kraft-förskjutningskurvor och processutvärdering (OK/NOK)
    -lagring av data i intern databas
    -överföring av produktionsdata via fältbuss, Rest API eller OPC-UA till styrsystem och IT-system
    -möjliggör dataanalys och optimering av produktionsprocesser

Utvalda funktioner

Case Study

Systemdiagram för industriell automatisering

Sensorproduktion

Flexibel multiproduktlinje för små batchstorlekar

Verkliga applikationer

Select...

Produktion av cylindriska batteriburkar

Tillverkning av höljet för en cylindrisk battericell genom att applicera en specificerad kraft för en metallböjningsprocess

Utforska resurser och relaterade produkter

Ytterligare information och resurser