Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Digital Work Instructions (Training & Field enablement) drivs av BILT

BILT är världsledande inom interaktiva 3D-arbetsinstruktioner. Vi skapar 3D-instruktionsinnehåll för kunder via vår leveransmodell för hanterade tjänster och distribuerar instruktionsinnehåll via vår mobilapp och/eller inom kundens befintliga digitala ekosystem. Vår lösning används av hundratals kunder, nås i 170 länder och 12 språk, och har använts av miljontals slutanvändare runt om i världen. BILT är företagsklass, stridstestad, skalbar och säker

Varför 3D interaktiva arbetsinstruktioner?

BILT är världsledande inom interaktiva 3D-arbetsinstruktioner. Genom 3D-modeller och animering levererar BILT utbildningsinnehåll för mobila enheter som minskar komplexiteten och tvetydigheten som fältservicetekniker möter när de utför uppgifter relaterade till installation, drift, felsökning, underhåll och reparation. Fördelarna med att använda BILT inkluderar ökad produktivitet och tid till skicklighet, bättre kvalitet och konsistens och minskade fel.

AR/VR/XR uppslukande upplevelse

Fördelar

  • Ökad effektivitet och produktivitet eftersom BILT tar bort den typiska tvetydigheten som finns med komplexa fältservicearbeten.
  • Ökad tid till kompetens och retentionsgrad för nyanställda. I stället för att nyanställda ringer sina chefer för att få hjälp hela dagen, tillhandahåller BILT innehåll som är lättförståeligt.
  • Säkerställer högsta kvalitet och konsistens med funktioner som 3D-animering som möjliggör rotation, zoomning in/ut, identifiering av delar, specifika bildtexter (bra för säkerhetsändamål), gör objekt transparenta etc.
  • Minskade fel på grund av den steg-för-steg-interaktiva processen som BILT levererar innehåll. Det blir mycket svårt att göra misstag om en användare bara följer instruktionerna.
  • Minskad arbetsrisk genom att se till att varje steg följs korrekt och korrekt och därmed undvika potentiella säkerhetsrisker.

Utvalda funktioner

Case Study

Siemens rem- och brytarsats på iPhone

Utbilda nästa generation elektriker

Siemens samarbetade med BILT för att förbättra utbildningsresultaten för att hjälpa till att övervinna ett växande kompetensgap och öka driftseffektiviteten hos distributörer och entreprenörer.

Vanliga frågor

Utforska resurser och relaterade produkter

Förutsättningar

3D CAD-filer (t.ex. STP-format)

PDF-instruktioner och/eller träningsinnehåll