Varför NetConnect LTE Connection for FCM from Siemens?
NetConnect LTE-anslutning för FCM från Siemens AG - Nätverk helt enkelt med BentoNet NetConnect LTE-anslutningen är ett omfattande servicepaket som ansluter dina BentoNet Ready-enheter, till exempel FCM från Siemens AG, ansluts sömlöst till BentoNet WorkDesk. Använd vår pålitliga och säkra BentoNet LTE - Anslutning för din energi- och mätdataöverföring enligt BentoNet-datamodell UDS - Kabel Höjdpunkter i detta NetConnect-paket: Omfattande tjänster inklusive FDI-licens, datarutning och bearbetning, MPLS-nätverk för maximal säkerhet, M2M SIM-kort med krypterad anslutning, inklusive månatlig datavolym på 150 MB per månad, flexibel löptid: enligt villkor. Börja nu med den perfekta anslutningslösningen för dina BentoNet Ready-enheter och dra nytta av maximal säkerhet och effektivitet!
Fördelar
- Alla tjänster för din omvandlingsprocess från en enda butik
- En ny anslutning kommer att etableras inom 20 minuter i över 100 länder
Utvalda funktioner
Effektiv anslutning av Siemens-enheter till BentoNet Infrastucture
Utforska resurser och relaterade produkter
Ytterligare information och resurser
Förutsättningar
En NetConnect-anslutning kräver en BenToNet WorkDesk