Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

PostgreSQL Connector drivs av Axtesys

Varför Varför PostgreSQL Connector??

Axtesys PostgreSQL Connector förbereder för global dataöverföring till din PostgreSQL Database.
Det säkerställer felsäker dataöverföring via en säker databuss. En inbyggd buffert upptäcker överföringsfel och förhindrar dataförlust medan Edge-enheten fortsätter att spela in och tillfälligt lagra data tills anslutningen återställs.
Konfigurera enkelt programmet med Siemens Common Configurator för en välbekant installationsupplevelse varje gång.

axtesys säker dataöverföring

Fördelar

  • Avancerat dataskydd: Intelligent buffertmekanism lagrar automatiskt upp till 1000 datapunkter under anslutningsavbrott och överför dem när anslutningen har återställts, vilket säkerställer kritisk produktionsinformationsintegritet med konfigurerbara pulsfrekvenser från 10 ms till 500 timmar.
  • Strömlinjeformad konfigurationsprocess: Full integration med Siemens Common Configurator eliminerar komplexa installationsprocedurer, vilket gör det möjligt för ingenjörer att konfigurera upp till 1 000 datapunkter och flera databasanslutningar med välbekanta gränssnitt, vilket avsevärt minskar driftsättningstiden.
  • Skalbarhet för företag: Tillgänglig för upp till tre databasanslutningar med stöd för upp till fyra databastyper per Edge-enhet, vilket möjliggör kostnadseffektiv skalning från pilotprojekt till implementering på flera platser samtidigt som du bibehåller konsekvent prestanda.

Utvalda funktioner

Verkliga applikationer

Select...
Produktion med noll defekter genom dataintegration

Produktion med noll defekter genom dataintegration

Integrera produktionslinjedata med kvalitetsledningssystem för att säkerställa komponentspårbarhet och tidig upptäckt av defekter. Dubbelriktat datautbyte möjliggör parameterjusteringar i realtid baserat på kvalitetsmätningar, medan buffertfunktioner säkerställer noll dataförlust under tillverkningsprocesser.

Vanliga frågor

Utforska resurser och relaterade produkter

Förutsättningar

Industrial Edge Hub Access

Common Configurator (nödvändig för att konfigurera kontakter)