Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

MSSQL Connector drivs av Axtesys

Vi är ett innovativt teknikföretag som specialiserat sig på mjukvaruutveckling och sömlös integration av komplexa gränssnitt. Från idé och implementering till löpande underhåll utvecklar vi robusta och skalbara mjukvarulösningar exakt anpassade till våra kunders individuella behov. Vårt fokus ligger på att optimera våra partners digitala system genom effektiva datautbytesprocesser och systemöverskridande anslutning, vilket ger dem en avgörande konkurrensfördel. Med vår djupgående tekniska expertis och ett agilt arbetssätt driver vi digital transformation framåt.

Varför MSSQL Connector?

Axtesys SQL Connectors kopplar samman Siemens Industrial Edge-enheter med SQL Server-databaser för företag, vilket eliminerar behovet av anpassade lösningar. Med stöd för upp till 1 000 datapunkter och flera samtidiga anslutningar per appinstans kan de skalas för användning i hela företaget. En robust buffert lagrar upp till 1 000 datapunkter vid nätverksförlust, med automatisk synkronisering när anslutningen återupptas. Enkel installation via Siemens Common Configurator förkortar implementeringen och minskar ingenjörsarbetet. Global anslutning med hjärtslagsintervall från 10 ms till 500 timmar stöder olika användningsfall. Genom att minska konstruktionstiden, minska riskerna med anpassade inställningar och frigöra resurser påskyndar MSSQL Connector tiden till värde för tillverkare, vilket möjliggör företagsintegration samtidigt som lokal databehandling upprätthålls.

Bildsäkerhet

Fördelar

  • Avancerat dataskydd: Intelligent buffertmekanism lagrar automatiskt upp till 1000 datapunkter under anslutningsavbrott och överför dem när anslutningen har återställts, vilket säkerställer kritisk produktionsinformationsintegritet med konfigurerbara pulsfrekvenser från 10 ms till 500 timmar.
  • Strömlinjeformad konfigurationsprocess: Full integration med Siemens Common Configurator eliminerar komplexa installationsprocedurer, vilket gör det möjligt för ingenjörer att konfigurera upp till 1 000 datapunkter och flera databasanslutningar med välbekanta gränssnitt, vilket avsevärt minskar driftsättningstiden.
  • Skalbarhet för företag: Tillgänglig för upp till tre databasanslutningar med stöd för upp till fyra databastyper per Edge-enhet, vilket möjliggör kostnadseffektiv skalning från pilotprojekt till implementering på flera platser samtidigt som du bibehåller konsekvent prestanda.

Utvalda funktioner

Verkliga applikationer

Select...
Produktion med noll defekter genom dataintegration

Produktion med noll defekter genom dataintegration

Integrera produktionslinjedata med kvalitetsledningssystem för att säkerställa komponentspårbarhet och tidig upptäckt av defekter. Dubbelriktat datautbyte möjliggör parameterjusteringar i realtid baserat på kvalitetsmätningar, medan buffertfunktioner säkerställer noll dataförlust under tillverkningsprocesser.

Vanliga frågor

Utforska resurser och relaterade produkter

Förutsättningar

Industrial Edge Hub Access

Common Configurator (nödvändig för att konfigurera kontakter)