Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

octoplant drivs av AUVESY-MDT

AMDT är den globala marknads- och teknikledaren för versionshantering och backup-lösningar inom industriell automation. Med sin octoplant mjukvaruplattform säkrar företaget automatiseringen av produktionsprocesser genom stark slutpunktshantering, där det konsekvent registrerar och övervakar ändringar av konfigurationer, programmering och projektstatus i produktionen. Detta minimerar stilleståndstiden, ökar effektiviteten, kvalitets- och säkerhetsstandarderna och sparar både kostnader och resurser. octoplant kan kopplas till olika SIEMENS automationstekniker för att leverera mervärde.

Företaget har sitt huvudkontor i Landau, Pfalz, Tyskland, med ytterligare platser i USA och Kina.

Mer information på: amdt.com

Varför Produktionsmotståndskraft?

Octoplant håller din verksamhet motståndskraftig genom att automatiskt säkerhetskopiera enhetskonfigurationer. Oavsett om störningen beror på maskinvarufel, mänskliga fel eller en cyberattack kan du återställa den aktuella eller godkända versionen med minimala störningar — bevara drifttiden, säkerställa efterlevnad och stödja driftskontinuitet mellan anläggningar och anläggningar.

Octoplant mjukvarufunktioner

Fördelar

  • Octoplant förenklar hanteringen av ändringskontroll för automatiseringsprojekt genom att tillhandahålla fullständig projektlivscykelförändringsdetaljer och central lagring för alla versionshistoriker. Detta säkerställer transparens och ansvarsskyldighet, vilket effektiviserar hanteringen av uppdateringar av automatiseringssystem.
  • Octoplant verifierar att programvaran som körs på maskiner matchar den avsedda versionen. Om oväntade förändringar upptäcks skickar den varningar, vilket säkerställer konsekvent drift och minskar risken för fel i automatiseringsprocesser.
  • Octoplant extraherar automatiskt tillgångsinformation från automatiseringsprojekt för att leverera en uppdaterad lista över automatiseringstillgångar, skapa transparens, förbättra kontrollen och stödja effektiv livscykelhantering.
  • Octoplant extraherar automatiskt tillgångsinformation från automatiseringsprojekt som IP, serienummer eller firmwareversion för att leverera en uppdaterad lista över automatiseringstillgångar, skapa transparens, förbättra kontrollen och stödja effektiv livscykelhantering.

Utvalda funktioner

Case Study

CERN ANVÄNDNINGSFALL

Big Bang vid CERN

CERN använder AMDT:s versionskontrollprogramvara för att säkerhetskopiera och övervaka industriella styrsystemprogram för Large Hadron Collider (LHC), som hanterar data för cirka 500 komponenter.

Verkliga applikationer

Select...
fordonslösningar

Driv kontinuerlig produktion

Inom fordonsindustrin innebär driftstopp missade deadlines och förlorade intäkter. octoplant ger möjlighet att säkra produktionslinjer, minska risker och säkerställa snabb återhämtning. Med synlighet över enheter och automatiserad spårning håller den verksamheten konsekvent och kompatibel och skalas för att uppfylla målen.