Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

RFID Card Readers (Siemens) drivs av AUTEC

AUTEC is a long term partner for SI in the domain of access control, time recording and security systems. The goal of Autec joining our ecosystem to complement the portfolio elements already available in our own offerings with the ones to be sold under their brand. This includes for example mobile credentials managed on premise, advanced door controllers and RFID card readers.

AUTEC works with OEM partners, installers and system integrators. This enables them to respond to the specific requirements and needs of global customers to offer customized solutions.

Overall, AUTEC is not only a provider of products and solutions, but also a partner in the development and implementation of individual concepts.

Varför RFID-, NFC- och BLE-kortläsare?

Våra RFID-, NFC- och BLE-läsare finns i kvadratiska, mullion- och displayhusversioner och kan användas i åtkomstkontroll, tidsinspelning, tid och närvaro och intrångssystemapplikationer. Olika varianter för inomhus (IP54), utomhus (IP65), vandalism (IK10) och integrationer i intercom (Siedle, Behnke etc.) och switchsystem (Jung, Gira etc.) finns tillgängliga. Enheterna ansluts till dörrkontrollen via en seriell datalinje (RS485) och kommunicerar krypterat via SecuCrypt® eller OSDP™ V2-protokollet (tillval med anpassad nyckel). De är också utrustade med en manipuleringskontakt. Läsarna stöder 13,56 MHz-teknikerna MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, LEGIC® prime & advant och HID iCLASS. Valfritt kan de användas för Access-mobilapplikationer med BLE och/eller NFC.

Mullion silver

Fördelar

  • Konfiguration och uppdatering av firmware via programvara (OSDP™ V2 och SecuCrypt®)
  • SAM-uttag för särskilda säkerhetskrav (Secure Access Module)

Utvalda funktioner

Utforska resurser och relaterade produkter

Förutsättningar