Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

RFID Card Readers (OEM) drivs av AUTEC

AUTEC är en långsiktig partner för SI inom området passerkontroll, tidsregistrering och säkerhetssystem. Målet med Autec att ansluta sig till vårt ekosystem för att komplettera de portföljelement som redan finns i våra egna erbjudanden med de som ska säljas under deras varumärke. Detta inkluderar till exempel mobila autentiseringsuppgifter som hanteras lokalt, avancerade dörrkontroller och RFID-kortläsare.<br/><br/>AUTEC samarbetar med OEM-partners, installatörer och systemintegratörer. Detta gör det möjligt för dem att svara på de specifika kraven och behoven hos globala kunder för att erbjuda skräddarsydda lösningar. <br/><br/>Sammantaget är AUTEC inte bara en leverantör av produkter och lösningar, utan också en partner i utveckling och implementering av enskilda koncept.

Varför RFID-, NFC- och BLE-kortläsare?

Våra RFID-, NFC- och BLE-läsare finns i kvadratiska, mullion- och displayhusversioner och kan användas i åtkomstkontroll, tidsinspelning, tid och närvaro och intrångssystemapplikationer. Olika varianter för inomhus (IP54), utomhus (IP65), vandalism (IK10) och integrationer i intercom (Siedle, Behnke etc.) och switchsystem (Jung, Gira etc.) finns tillgängliga. Enheterna ansluts till dörrkontrollen via en seriell datalinje (RS485) och kommunicerar krypterat via SecuCrypt® eller OSDP™ V2-protokollet (tillval med anpassad nyckel). De är också utrustade med en manipuleringskontakt. Läsarna stöder 13,56 MHz-teknikerna MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, LEGIC® prime & advant och HID iCLASS. Valfritt kan de användas för Access-mobilapplikationer med BLE och/eller NFC.

Mullion svart

Fördelar

  • Konfiguration och uppdatering av firmware via programvara (OSDP™ V2 och SecuCrypt®)
  • SAM-uttag för särskilda säkerhetskrav (Secure Access Module)

Utvalda funktioner

Utforska resurser och relaterade produkter

Ytterligare information och resurser

Förutsättningar