Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

ConvergencePro drivs av Atos

Atos är världsledande inom digital transformation med cirka 78 000 anställda och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder euro. Europas främsta inom cybersäkerhet, moln och högpresterande databehandling erbjuder koncernen skräddarsydda helhetslösningar för alla branscher i 68 länder. En pionjär inom tjänster och produkter för avkarbonisering, Atos är engagerad i en säker och koldioxidfri digital för sina kunder.<br/>Siemens och Atos etablerade en Strategic Global Alliance 2011, vilket markerade början på ett framgångsrikt samarbete som syftar till att driva innovation och leverera värde inom olika sektorer. Sedan 2020 har Atos utökat sitt samarbete genom ett globalt partnerskap med den branschledande lågkods-applikationsutvecklingsplattformen Mendix™.

Varför Härleda insikter från konvergensen av OT- och IT-data.?

ConvergencePro ger operativa team insikter i realtid, vilket möjliggör snabbare, datastött beslutsfattande i linje med affärsmål. Möjligheten att integrera flera datakällor ger en utbyggbar kärnplattform, vilket möjliggör ett enda fokus för operativa team.
ConvergencePro underlättar synergin mellan IT- och OT-data så att nya insikter kan härledas från tidigare isolerade datalager.

En ingenjör som läser monteringslinjens data på en surfplatta

Fördelar

  • Hela fabriken kan observeras i en central instrumentpanel, vilket ger fabriken synlighet över hela produktionsprocessen. Instrumentpaneler kan fånga vad som verkligen är viktigt för fabriksteamet, t.ex. belysa operativa problem, ekonomiska effekter eller atmosfäriska avvikelser.
  • Sann datakonvergens med möjlighet att hämta från flera källor som kan skicka data via standard API-anslutning. Data läggs över i en enda vy eller serie vyer i enlighet med affärsprioriteringar för att få meningsfulla insikter som beslut kan baseras på och stödjas på.
  • Automatiserad supportprocessintegration med standard ITSM-plattformar via öppen API-anslutning. Detta lindrar/tar bort förlusten av värdefull produktionstid på grund av ineffektiv problemhantering, replikering av supportaktivitet eller problem med att identifiera rätt team för att arbeta med problemet.
  • Automatiserad varningskorrelation över utrustning, i linje med affärsdriven prioritering. Förhindrar att flera biljetter tas upp för en produktionslinje när problemet är med en viktig utrustning. Rätt information levereras till rätt supportteam som möjliggör snabb lösning av problem.
  • GenAI-integration möjliggör intag av kontextuell information om fabriksmiljöer inklusive maskintillverkardata, lokala driftsprocedurer och kunskapsbasartiklar. Detta gör det möjligt för tjänsten att diagnostisera och tillhandahålla en sammanfattning av problemet, och föreslagen lösningsstrategi.

Utvalda funktioner