Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Tasks & Safety Management Solution via Mobile drivs av Ascom UMS Srl Unipersonale

Med 50 års erfarenhet och mer än 80 000 installationer globalt erbjuder Ascom lösningar och system över hela världen för att optimera mobila arbetsflöden inom olika sektorer: sjukvård, industri, logistik, detaljhandel och hotell. Faktum är att Ascom låter dig förbättra produktiviteten och säkerheten i hela organisationen tack vare ett brett och heterogent utbud av lösningar för mycket kritiska arbetsmiljöer med ett proaktivt tillvägagångssätt för varje kunds egenskaper och särdrag. Ascom: en partner som kan erbjuda professionalism, kompetens och tillförlitlighet.

Varför Förbättring av effektivitet och säkerhet inom hälso- och sjukvården?

Syftet med denna tjänst är att förbättra klinikernas produktivitet, och teknikerna och den kliniska personalens säkerhet. Denna tjänst är baserad på integrationen mellan Siemens Desigo CC BMS och Ascom Ofelia programvara via Modbus TCP/IP-protokoll; i själva verket kommer det att vara möjligt att analysera data enkelt för att möjliggöra kontinuerliga förbättringar. Ascom Ofelia är en ny generation av larmhanteringsprogram för företag som kan hantera - via DECT/Wi-Fi-terminaler eller robust och desinfektionsklar Android Smartphone (Ascom Myco 4) - flödet av säkerhetslarm och tekniska larm som genereras till exempel av branddetekteringssystemet Sinteso, Desigo PXC-styrenheter respektive Ascom Telligence-sjuksköterskans samtalssystem samt arbetsflöden med hjälp av kartor för sjuksköterskor vägsökningsnavigering till intressepunkten, för tillgångsspårning, etc...

Fördelar

  • Öka personalens produktivitet och minska driftskostnaderna
  • Skydda människor (klinisk personal, tekniker etc.)
  • Öka kvarhållandet av klinisk personal och förvärv av nya talanger

Utvalda funktioner

Utforska resurser och relaterade produkter

Ytterligare information och resurser

Förutsättningar

Desigo CC & Bluegps