Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Surgical Room Efficiency (SRE) drivs av Ascom UMS Srl Unipersonale

Med 50 års erfarenhet och mer än 80 000 installationer globalt erbjuder Ascom lösningar och system över hela världen för att optimera mobila arbetsflöden inom olika sektorer: sjukvård, industri, logistik, detaljhandel och hotell. Faktum är att Ascom låter dig förbättra produktiviteten och säkerheten i hela organisationen tack vare ett brett och heterogent utbud av lösningar för mycket kritiska arbetsmiljöer med ett proaktivt tillvägagångssätt för varje kunds egenskaper och särdrag. Ascom: en partner som kan erbjuda professionalism, kompetens och tillförlitlighet.

Varför Lösning för operationsrummets effektivitet och säkerhet?

Syftet med denna tjänst är att förbättra den kliniska personalens produktivitet, effektiviteten i den kirurgiska processen, den kliniska personalen och patientsäkerheten, och energieffektiviteten. Med hänvisning till hela operationens varaktighet baseras denna tjänst på matchande data från Ascom Digistat Surgical Information System (en omfattande svit av kliniska arbetsflödesprogram) och från:

a) positionering av människor och tillgångar inomhus via BluEGPS
b) åtgärder för kemisk förorening och partikelföroreningar via Airnova EDO2000
c) miljömått (temperatur, relativ luftfuktighet, differenstryck, luftflödeshastighet och antal luftbyten per timme) via Desigo CC

Denna lösning hanterar alla kirurgiska vägar, från patientens ankomst till operationsrumsblocket och slutar när patienten anländer till den intensiva eller subintensiva kritiska enheten eller till slutenvårdsrummet.

Fördelar

  • Öka personalens produktivitet och minska driftskostnaderna
  • Skydda människor (patienter, kirurgisk personal etc.)
  • Driva hållbart: var energieffektiv

Utvalda funktioner

Utforska resurser och relaterade produkter