Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Process Control System SIMATIC PCS neo & SIMIT drivs av AG Solution

Vi är en viktig aktör i Europa inom olika branscher som läkemedel, mat och dryck, grön energi, bulklagring, vattenbehandling och avfallshantering.<br/>Vi skapar mervärde genom att implementera lösningar till industriföretag, så att de kan uppnå operativ excellens. Vi stödjer dem i långsiktiga partnerskap och ger kunskap och erfarenhet för deras automatiserings- och digitaliseringsbehov.

Varför Skalbart styrsystem och Digital Twin?

Tillsammans med Siemens ser vi till att våra kunder kan ta nästa steg i processtyrning på ett effektivt och smidigt sätt. Genom att använda SIMIT, en simuleringsplattform integrerad med SIMATIC PCS neo, kan vi skapa en Digital Twin av processen. Operatörer kommer att utbildas genom att simulera olika scenarier utan att påverka den verkliga produktionsprocessen. AG Solution är en av pionjärerna som implementerar Neo-systemet som en av de första integratörerna i världen och inom läkemedel.

” Implementeringen av SIMATIC PCS neo styrprogramvara gör det möjligt för oss att lära känna systemet från första hand”, säger Juan Palma, Regional Process Automation Leader på AG Solution Group. ”Det ger oss en enorm fördel eftersom vi är en av de första integratörerna i världen som utbildats och har erfarenhet av Siemens nya styrsystem”, tillägger han.

Fördelar

  • Bättre användbarhet, samarbete, teknisk integration, hyperanslutning
  • Simit: 50% snabbare än traditionella migreringar 80% tidsbesparing vid idrifttagning
  • Mindre stillestånd/risk med offline-optimeringstestning och operatörsutbildning

Utvalda funktioner

Utforska resurser och relaterade produkter