Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Thyro PX drivs av ADVANCED ENERGY INDUSTRIES

Advanced Energy hjälper kunderna att göra sina applikationer mer energieffektiva, minska sitt koldioxidavtryck genom effektiva energilösningar och optimera den totala energiförbrukningen. Advanced Energys omfattande maskinvaruerbjudande (strömförsörjning, kontroll och mätlösningar) inkluderar även mjukvarulösningar för optimering av tillverkningsprocesser, prediktivt underhåll och motåtgärder, inklusive integration med mjukvara för processkontroll på högre nivå.

Varför SCR effektstyrning för krävande uppvärmningsapplikationer.?

Thyro‑px levererar exakt, modulär SCR-effektregulering för industriell uppvärmning med hög efterfrågan. Den stöder spänningar upp till 1000 V och strömmar upp till 5000 A över en-, dubbel- och trefasbelastningar. Med avancerade avfyrningslägen, flexibla gränssnitt och utmärkt noggrannhet säkerställer den repeterbar prestanda, effektiv energianvändning och sömlös integration i moderna automationssystem.

Fördelar

  • Sömlös integration i Siemens Process Control System (PCS 7) via SIMATIC PCS 7 frontplatta, redo för PCS neo.
  • Realtidsdiagnostik möjliggör prediktivt underhåll med Thyro-Tool Pro Software
    https://www.youtube.com/watch?v=8hMgk8nb6xA
  • Reglera kraften exakt, inklusive belastningshantering, för optimal kontroll och energiförbrukning

Utvalda funktioner

Verkliga applikationer

Select...

Precisionsuppvärmning för glasproduktion

Levererar exakt och effektiv värmekontroll för flottör-, behållare- och specialglasproduktion — optimerar ugns-, tennbad- och glödgningsprocesser med stabil strömförsörjning, minskad energianvändning och förbättrad produktkvalitet