Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

DPM Scan Pro - Mobile Barcode Scanner drivs av Additive Marking

Additive Marking is your expert partner for full component and product traceability. END-2-END. Our software suite featuring vast decoding rates in barcode scanning with "DPM Scan Pro" , automated serialization of 2D codes to be labeled, laser-marked or even 3d-printed and one the most sophisticated platform to create, manage and share digital product passport.  Very API driven we eliminate data silos, automate workflows and ensure compliance. All modules are made for flexible, bespoke integration e.g. to interact with ERP and MES Systems. With 39+ years of combined Additive Manufacturing expertise, we also offer tailored consulting and training to unlock transparency, efficiency, and value across your digital supply chain.

Varför Smart streckkodsskanning i industriella produktionsmiljöer?

DPM Scan Pro är utformad för kvalitetschefer, produktionsingenjörer och logistikproffs i tillverkningsmiljöer som kräver exakt spårbarhet i realtid av komponenter.
Traditionella streckkodsläsare kämpar ofta med Direct Part Marking (DPM) på komplexa ytor, vilket leder till dataluckor, manuella fel och ineffektivitet i arbetsflöden för spårbarhet.
DPM Scan Pro löser detta genom att tillhandahålla en högpresterande iOS- och Android-app optimerad för skanning av DPM-koder med mobila enheter. Den integreras sömlöst i ERP/MES-system, vilket möjliggör omedelbar åtkomst till serialiserade deldata, digitala produktpass och spårning i realtid.
Kundvärdet mäts genom minskade skanningsfel, förbättrad arbetsflödeseffektivitet, sömlös dataintegration och förbättrad produktspårbarhet i hela leveranskedjan.

Produktinformation på bärbara datorer och telefonskärmar

Fördelar

  • Noggrann och pålitlig DPM-skanning: DPM Scan Pro är optimerad för utmanande ytor och miljöer och säkerställer konsekvent skanning med hög noggrannhet av direkta delmarkeringar med vanliga mobila smartphones och surfplattor.
  • Sömlös System Integration: Appen integreras enkelt med ERP, MES och andra spårbarhetssystem via API, vilket möjliggör dataflöde i realtid och eliminerar manuella datainmatningsfel. Det kan till och med integreras som en vanlig streckkodsläsare genom att emulera ett tangentbord.
  • Förbättrad spårbarhet och effektivitet i arbetsflödet: Stöder serialisering av delar, statusuppdateringar och åtkomst till Digital Product Passport — effektiviserar verksamheten, förbättrar efterlevnaden och möjliggör fullständig spårbarhet från början till slut. Bara genom att skanna kan användare ringa externa tjänster som Verified-by-GS1.

Utvalda funktioner

Verkliga applikationer

Select...

Effektivisering av komponentspårningpå verkstadsnivå

I många fordons-, flyg- och elektroniktillverkningsmiljöer märks komponenter direkt med hjälp av DPM för att säkerställa permanent identifiering och spårbarhet. Dessa markeringar är notoriskt svåra att skanna med vanliga streckkodsläsare, särskilt i dålig belysning eller på grova ytor.