Varför Extraktivt uppvärmt TDLAS + SHS för tuffa, smala gasledningar?
Utmaning
Siemens sortiment av TDLAS-analysatorer är in-situ-designade. Även om det finns specifika fördelar för in situ-installationer, finns det applikationer som behöver en extraktionslösning, till exempel:
• Mindre diameter på rörledningar som inte kan erbjuda tillräckligt med banlängd
• Högre temperaturer eller mycket tung dammbelastning etc.
• Vibrationer och föroreningar
• Bilindustrin, motoravgasprovning behöver extraktionslösningar
Lösning
• En extraktionslösning med uppvärmd provcellsdesign av olika typer av MOC
• I vissa fall en lämplig primär SHS för att avlägsna föroreningar som tjära, naftalen, aerosoler, etc
• Ibland returledning för bearbetning där ventilering nu tillåts
Kundvärde
• Uppfyller kritiska mätkrav där TDLAS-tekniken är bättre lämpad
• Stålverksomvandlarverkstäder, Motoravgaser, Petrokemiskt komplex för mätning av frätande gaser