Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Abeeway Robust Manageable Beacon drivs av Actility

Actility - som meduppfinnare av LoRaWAN® -teknik och grundare av LoRa Alliance - är en global ledare inom långdistansnätverk (LoRaWAN) för Internet of Things (IoT). Actility tillhandahåller anslutningslösningar av industriell kvalitet, vilket möjliggör effektiv och tillförlitlig kommunikation mellan IoT-enheter. Actilitys teknik gör det möjligt för enheter att överföra data över långa avstånd med minimal strömförbrukning, vilket gör den idealisk för olika applikationer som t.ex. spårning av tillgångar.
Actilitys dotterbolag Abeeway fokuserar på geolokaliseringslösningar för att spåra föremål, människor eller djur, inomhus och utomhus, inklusive Atex-zoner.

Varför LoRaWAN hanterbar Beacon - IP68/IK08-hölje?

Denna innovativa robusta fyr kan konfigureras via BLE med Abeeway-mobilappen och hanteras över luften med vilket LoRaWAN-nätverk som helst, så övervakning (t.ex. batterinivå) och konfiguration kan centraliseras. Den egensäkra konstruktionen stöder de stränga kraven i IECEx/ATEx zon 0, inklusive både gas- och dammrisker. Stöd för Bluetooth® 5.0-standarden gör fyrarna kompatibla med alla populära smartphones och surfplattor.

KLOSTER (3)

Fördelar

  • Stöd för Eddystone /iBeacon/Altbeacon/Quuppa beaconing
  • Vattentätt hölje (IP68); stöttålig (IK08)
  • Temperatur- och batterinivåövervakning
  • LoRaWAN® Klass A-radio

Utvalda funktioner

Utforska resurser och relaterade produkter

Ytterligare information och resurser