Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Process Device Library drivs av Actemium Schweiz

Actemium Schweiz AG är ett innovativt företag som automatiserar industriella processer på ett hållbart och effektivt sätt och hjälper sina kunder att öka deras effektivitet. Företaget planerar, installerar och underhåller innovativa lösningar inom el-, automations- och IT-teknik för nätverksansluten industri- och processautomation samt inom områdena robotik, process och systemplanering. Actemium optimerar också projektledningen: intelligent planering, effektiv implementering och en helhetsstruktur.

Varför PDL?

Process Device Library är ett branschövergripande PLC-bibliotek. Det används för att ställa in automatiserings- och processstyrsystem för områden som värme, ventilation, luftkonditionering (HVAC), processindustri, life science och livsmedel.


PDL utvecklades för TIA Portal med styrenheter S7-1500 och ET200 SP. Det bifogade Step 7-biblioteket innehåller alla I&C-funktioner för processindustrin och fastighetsautomation. En anslutning till energitekniska system är också integrerad. Kärnfunktionen är automatisk visualisering av komponenterna från S7-programkoden. Det som låter som en framtidsvision har redan utvecklats av våra automationsexperter i Schweiz och Tyskland. Det nya Process Device Library säkerställer inte bara ett standardiserat ”utseende och känsla” utan stöder också den automatiska genereringen av HMI- och SCADA-lösningar.

Fördelar

  • Användarupplevelse, Teknisk effektivitet, Tvärbranschövergripande, Lätt att konstruera
  • Funktioner, Underhåll och idrifttagning, Standardiserade enheter, Industrie 4.0-redo

Utvalda funktioner

Utforska resurser och relaterade produkter

Ytterligare information och resurser

Förutsättningar