Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

2N IP Force 2.0 drivs av 2N

Erbjud dina kunder framtidssäkra kvalitetslösningar genom att välja ett företag som sätter trenderna för IP-dörrkontrollsystem och hisskommunikation. 2N utvecklade de första LTE- och IP-intercomerna i världen, och våra produkter fortsätter att förnya och driva marknadsstandarder. Men utveckling är inte allt vi driver på - att vara en del av Axis-familjen ger oss också stabilitet. Vi är ett internationellt företag med filialer över hela världen och utbildade distributörer i 130 länder - så du kan vara säker på att vår support före försäljning och efter försäljning alltid finns nära till hands.

Varför Bevisad hållbarhet. Förbättrade funktioner.?

Videointercom utformad för krävande miljöer där maximal säkerhet, exakt besökaridentifiering och robust åtkomstkontroll är avgörande.

IP Force 2.0_Gooseneck_4_3

Fördelar

  • OSDP-gränssnitt tillgängligt - Möjliggör säker, krypterad RFID-åtkomst och underlättar kommunikation med åtkomstkontrollsystem från tredje part.
  • Förbättra säkerheten med bild-till-e-post - Behöver du en extra ökning av säkerheten och effektivare incidentrapportering? Ställ in ögonblicksbilder av e-post i 2N Access Commander. Användare kommer att få högkvalitativa bilder av besökare som fångats av intercomens kamera under samtalet.
  • Stark (cyber) säkerhet - ARTPEC-8 erbjuder förbättrade säkerhetsfunktioner, inklusive säker start, signerad firmware och en säker nyckellagring. Vi (med Axis) har fullständig kontroll över enheten och kan reagera snabbt på säkerhetsproblem.

Utvalda funktioner

Verkliga applikationer

Select...

Kommersiella företag

Att välkomna anställda och besökare till din byggnad med stil kan spara kostnaderna för mottagningstjänster. Dra nytta av de avancerade funktionerna i 2N dörrintercom. Inte bara får du bekväm kommunikation, utan tack vare den integrerade kameran förstärker du också din entrésäkerhet.