Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

2N Indoor Talk, Black drivs av 2N

Erbjud dina kunder framtidssäkra kvalitetslösningar genom att välja ett företag som sätter trenderna för IP-dörrkontrollsystem och hisskommunikation. 2N utvecklade de första LTE- och IP-intercomerna i världen, och våra produkter fortsätter att förnya och driva marknadsstandarder. Men utveckling är inte allt vi driver på - att vara en del av Axis-familjen ger oss också stabilitet. Vi är ett internationellt företag med filialer över hela världen och utbildade distributörer i 130 länder - så du kan vara säker på att vår support före försäljning och efter försäljning alltid finns nära till hands.

Varför 2N Indoor Talk PoE - Svart?

Designen på 2N® Indoor Talk inomhusstation passar varje lägenhet eller hem. Det estetiska utseendet på denna produkt uppnåddes genom att använda en glasyta och slående bakgrundsbelysning av dess ikoner. Vi lade dock särskild tonvikt på att välja ljudkomponenter av högsta kvalitet för att uppnå ett högkvalitativt ljud. Det betyder att du kan prata med besökare utanför som om de stod precis bredvid dig. Bjud in dem och tryck på ikonen för att öppna dörren från bekvämligheten av ditt hem.

Fördelar

  • Precisionsinstallationslåda.
  • Concierge-samtal.
  • Enkel uppgradering till en videokommunikation.

Utvalda funktioner

Utforska resurser och relaterade produkter

Förutsättningar

Kräver spolbox eller skrivbordsstativ för installation